Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Vigirex
Image 56130

56130

Green premium brand logo
Image 56130
56130
Green premium brand logo

Vigirex RH10M 220-240VAC sensibilité 0,03A instantané

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 342,46 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Vigirex
    Gamme de produits
    Vigirex
    Nom de l'appareil
    RH10M
    Fonction produit
    Relais différentiel de signalisation et protection
    Compatibilité de gamme
    Vigirex Vigirex RH TOA capteur de courant différentielle
    Vigirex Vigirex RH A capteur de courant différentielle
    Utilisation du relais
    Relais de protection différentielle
    Complémentaires
    schéma de liaison à la terre
    TN-S
    IT
    TT
    [Us] tension d'alimentation
    220…240 V CA 50/60 Hz
    220…240 V CA 400 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    4 VA
    type de mesure
    Mesure interne du courant de défaut de la terre, plage: 80 à 100 %
    type de réglage de la temporisation protection différentielle
    Instantané 0,03 A
    Test de fonctionnement
    Local
    Test à distance
    surveillance
    Électronique (continu)
    Alimentation puissance (continu)
    Lien relais/détecteur (continu)
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    8 A
    charge minimum
    10 mA à 12 V
    Poids du produit
    0,3 kg
    Robustesse mécanique
    Tenue au feu se conformer à CEI 60695-2-1
    Protection IK 2 joules: IK07 se conformer à EN 50102
    Protection IP: IP20 se conformer à CEI 60529
    Protection IP: IP30 se conformer à CEI 60529
    Protection IP: IP40 se conformer à CEI 60529
    Vibrations 13,2 à 100 Hz: 0,7 g
    Vibrations 2 à 13,2 Hz: +/- 1 mm
    Type
    Classe AC
    Classe A si
    Catégorie de surtension
    IV
    protection des réglages
    Protégé par cache scellable
    Support de montage
    Rail DIN
    Hauteur
    97 mm
    Largeur
    54 mm
    Profondeur
    74 mm
    pas de 9 mm
    6
    type de raccordement
    Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
    Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Erreur: bornes à vis câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Erreur: bornes à vis câble(s) 0,2…4 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
    Erreur: bornes à vis câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Test du relais et remise à zéro des défauts: bornes à vis câble(s) 0,14…1 mm² souple AWG 26...AWG 16
    Test du relais et remise à zéro des défauts: bornes à vis câble(s) 0,14…1,5 mm² rigide AWG 26...AWG 16
    Test du relais et remise à zéro des défauts: bornes à vis câble(s) 0,25…0,5 mm² souple AWG 26...AWG 16
    Détecteur: bornes à vis câble(s) 0,14…1 mm² souple AWG 26...AWG 16
    Détecteur: bornes à vis câble(s) 0,14…1,5 mm² rigide AWG 26...AWG 16
    Détecteur: bornes à vis câble(s) 0,25…0,5 mm² souple AWG 26...AWG 16
    Présence de tension: bornes à vis câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Présence de tension: bornes à vis câble(s) 0,2…4 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
    Présence de tension: bornes à vis câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Longueur de dénudage des fils
    7 mm pour haut connexionalimentation électrique auxiliaire:
    8 mm pour bas connexionerreur:
    5 mm pour bas connexiontest du relais et remise à zéro des défauts:
    5 mm pour haut connexiondétecteur:
    8 mm pour bas connexionprésence de tension:
    Couple de serrage
    0,6 N.m haut alimentation électrique auxiliaire:
    0,6 N.m bas erreur:
    0,25 N.m bas test du relais et remise à zéro des défauts:
    0,25 N.m haut détecteur:
    0,6 N.m bas présence de tension:
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -35…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -55…85 °C
    Compatibilité électromagnétique
    Émissions transmises par conduction et rayonnées: B se conformer à CISPR 11
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites: 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: 4 se conformer à CEI 6100-4-11
    Perturbation transmise par conduction à haute énergie: 4 se conformer à CEI 61000-4-5
    Perturbation transmise par conduction à faible énergie: 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Perturbation rayonnée: 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    274 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    36
    Poids de l'emballage 2
    10,351 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues29
    • français26
    • anglais25
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.6 MB
    Date 13/12/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 01/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 07/05/07
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EARTHLEAKAGE RELAY RH10M (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    816.2 KB
    zip
    231.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1 MB
    Date 11/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    816.2 KB
    zip
    231.6 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Closed cover\Side view (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    18.6 KB
    dwf
    3.1 KB
    dxf
    73 KB
    wmf
    7.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 102.6 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    18.6 KB
    dwf
    3.1 KB
    dxf
    73 KB
    wmf
    7.9 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Front view (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    21.6 KB
    dxf
    86.5 KB
    dwf
    3.8 KB
    wmf
    13.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 125.4 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    21.6 KB
    dxf
    86.5 KB
    dwf
    3.8 KB
    wmf
    13.5 KB
    Electrical schematics RH10M, RH21M and RH99M (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    21.4 KB
    dxf
    61.3 KB
    dwf
    2.7 KB
    wmf
    17 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 102.4 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    21.4 KB
    dxf
    61.3 KB
    dwf
    2.7 KB
    wmf
    17 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Facial view (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    15.7 KB
    dxf
    65.3 KB
    dwf
    3.1 KB
    wmf
    12.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 97 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    15.7 KB
    dxf
    65.3 KB
    dwf
    3.1 KB
    wmf
    12.8 KB
    Electrical schematics auxiliary supply (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    50.2 KB
    dwf
    2.8 KB
    wmf
    36.6 KB
    dwg
    22.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 112.5 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    50.2 KB
    dwf
    2.8 KB
    wmf
    36.6 KB
    dwg
    22.8 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Opened cover\Side view (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    72.1 KB
    dwf
    3.3 KB
    wmf
    8.3 KB
    dwg
    18 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 101.8 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    72.1 KB
    dwf
    3.3 KB
    wmf
    8.3 KB
    dwg
    18 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Mounting on plate (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    285.2 KB
    dxf
    1.6 MB
    dwf
    27.6 KB
    wmf
    45.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.9 MB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    285.2 KB
    dxf
    1.6 MB
    dwf
    27.6 KB
    wmf
    45.9 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Facial view (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    15.7 KB
    dxf
    65.3 KB
    dwf
    3.1 KB
    wmf
    12.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 97 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    15.7 KB
    dxf
    65.3 KB
    dwf
    3.1 KB
    wmf
    12.8 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Opened cover\Side view (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    12.6 KB
    dxf
    51.4 KB
    dwf
    2.3 KB
    wmf
    5.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 71.4 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    12.6 KB
    dxf
    51.4 KB
    dwf
    2.3 KB
    wmf
    5.1 KB
    Electrical schematics RH10M, RH21M and RH99M with MX (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    243.2 KB
    dxf
    855.4 KB
    dwf
    5.5 KB
    wmf
    34.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 02/02/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    243.2 KB
    dxf
    855.4 KB
    dwf
    5.5 KB
    wmf
    34.3 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\3D view (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    325.3 KB
    dxf
    1.4 MB