France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Masterpact
    nom du produit
    Masterpact NW UL 489
    fonction produit
    Sectionneur
    nom de l'appareil
    Masterpact NW50
    nom d'interrupteur-sectionneur
    Masterpact NW50HF
    fonction de l’appareil
    Protection
    nombre de pôles
    3P
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    5000 A CA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240...600 V CA 50/60 Hz
    codification du pouvoir de coupure
    HF
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-3
    Complémentaires
    type de commande
    Bouton-poussoir
    mode d'installation
    Extraire
    support de montage
    Châssis
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    100 kA 220 V
    100 kA 480 V
    85 kA 600 V
    durée de vie mécanique
    10000 cycle avec maintenance
    5000 cycle sans maintenance
    durée de vie électrique
    1000 cycle sans maintenance
    pas de raccordement
    115 mm
    hauteur
    479 mm
    largeur
    786 mm
    profondeur
    395 mm
    poids
    225 kg
    protection instantanée
    75 kA
    Environnement
    normes
    UL 489
    degré de protection IP
    IP30
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois 18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.