France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

MICROLOGIC 5.0 A PLUS PLUG STANDARD UL POUR APPAREIL NW DEBRO

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Masterpact
    nom du produit
    Micrologic
    fonction produit
    Unité de contrôle
    compatibilité de gamme
    Masterpact NW08 à 50 UL 489
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nombre de pôles
    3P
    4P
    pôles protégés
    4t
    3t
    3t + N/2
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    Micrologic 5.0 A
    technologie de déclencheur
    Électronique
    fonctions de protection du déclencheur
    Protection sélective
    type de protection
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection court retard
    Protection surcharge (long retard)
    calibre du déclencheur
    800 A at 50 °C
    1600 A at 50 °C
    2000 A at 50 °C
    2500 A at 50 °C
    4000 A at 50 °C
    5000 A at 50 °C
    1200 A at 50 °C
    3000 A at 50 °C
    Complémentaires
    mode d'installation
    Extraire
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable 9 positions
    plage de réglage du seuil long retard
    0,4…1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Réglable 9 positions
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    0,7…24 s 6 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    mémoire thermique
    20 mn
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable 9 positions
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Réglable
    [tsd] gamme de réglage de la temporisation courte
    0.1...0.4 s I²t=on
    0…0.4 s I²t=off
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable 9 positions
    plage de réglage du seuil instantané
    2...15 x In
    Off
    verrouillage sélectif de zone logique ZSI
    Avec
    communication des données
    Paramètres de protection et d'alarme
    Lecture des mesures
    type d'afficheur
    Affichage numérique
    type de mesure
    Ampèremètre
    Environnement
    normes
    UL 489
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…85 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Version 12)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Version 06)
    Date 31/10/18
    Taille 4.8 MB
    Micrologic A and E Control units - User manual (Version 07)
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Version 07)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.