France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

MICROLOGIC 5.0 H PLUS PLUG STANDARD UL POUR APPAREIL NT DEBRO

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Masterpact
    nom du produit
    Micrologic
    fonction produit
    Unité de contrôle
    compatibilité de gamme
    Masterpact NT08 à 12 UL 489
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nombre de pôles
    4P
    3P
    pôles protégés
    4t
    3t
    3t + N/2
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    Micrologic 5.0 H
    technologie de déclencheur
    Électronique
    fonctions de protection du déclencheur
    Protection sélective
    type de protection
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection surcharge (long retard)
    Protection court retard
    calibre du déclencheur
    800 A at 50 °C
    1200 A at 50 °C
    Complémentaires
    mode d'installation
    Extraire
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable 9 positions
    plage de réglage du seuil long retard
    0,4…1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Réglable 9 positions
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    0,7…24 s 6 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    mémoire thermique
    20 mn
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable 9 positions
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Réglable
    [tsd] gamme de réglage de la temporisation courte
    0.1...0.4 s I²t=on
    0…0.4 s I²t=off
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable 9 positions
    plage de réglage du seuil instantané
    Off
    2...15 x In
    verrouillage sélectif de zone logique ZSI
    Avec
    communication des données
    Paramètres de protection et d'alarme
    Lecture des mesures
    Indicateurs de maintenance
    type d'afficheur
    Affichage numérique
    type de mesure
    Mesure puissance
    Mesure harmonique
    Environnement
    normes
    UL 489
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…85 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.