France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony - lampe de signalisation DEL - vert - BA9s - 24..28Vca/cc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    23,95 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Ampoule de DEL à forte luminosité
    type d'accessoire / élément séparé
    Lampe à LED
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires éclairage
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Unités de commande et signalisation Ø 30 mm
    culot de lampe
    BA 9s
    couleur de signal
    Vert
    informations complémentaires
    Exige q. le capuch en coul et le LED st identiq ou l'util d'1 capuch transparent
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Harmony 9001K
    Harmony 9001SK
    conformité
    9001...35L
    9001...36L
    9001...38L
    poids
    0,01 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.