France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 65601
Ce produit n’est plus fabriqué

Image 65601
Ce produit n’est plus fabriqué

BATTERIE DE CONDENSATEURS VARSET HARMONY 400 415V 12 KVAR 50HZ DR135 4S

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    VarSet
    nom de l'appareil
    Varset Harmony
    présentation du produit
    Armoire A2
    fréquence du réseau
    50 Hz
    technologie condensateur
    Condensateur 3P
    puissance réactive nominale
    12 kvar pour 400 V AC 50 Hz
    type d'enclenchements
    2 x 6.25 kvar
    tension du réseau
    400 V CA 50 Hz
    415 V CA 50 Hz
    niveau de pollution du réseau
    Fortement pollué ( 25...50 % ) à 400 V
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    Disjoncteur protection de l’équipement
    Contacteur
    Contrôleur réglage de l'équipement
    Réactances déréglées
    Disjoncteur d'entrée protection de l’équipement
    Condensateurs Varplus²
    câblage de l'appareil
    Câbles
    tension transformateur interne
    400/230 V
    tension condensateur
    480 V AC 50 Hz
    rang d'accord
    2,7 - 135 Hz
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    tension de tenue à fréquence de courte durée
    2,5 kV 50 Hz 1 minute
    tension maximale admissible
    1.1 x Un
    courant permanent maximal [Imp]
    400 V : 1,12 x I1
    code couleur
    ( RAL 9001 )
    hauteur
    1100 mm
    largeur
    800 mm
    profondeur
    600 mm
    poids
    105 kg
    Environnement
    normes
    EN 60439-1
    IEC 60439-1
    IEC 61921
    degré de protection IP
    IP31
    température de fonctionnement maximale
    -5…40 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    25 °C ( annuel )
    35 °C ( sur 24 heures )
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Varset _ EoLi (Version 2.0)
    Date 25/01/19
    Taille 838 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Varset - PEP (Version 1.0)
    Date 18/10/12
    Taille 79.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.