Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Varset Fast (remplacé par VarSet LV)
Image 65947
Ce produit n’est plus fabriqué

65947

Image 65947
Ce produit n’est plus fabriqué
65947

Varset Fast - batterie de condensateur - 400V - rang 4,3 - 250kVAr-5 pas de 50

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Varset Fast
    Nom de l'appareil
    Varset Fast
    Présentation du produit
    Armoire A3
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    technologie condensateur
    Condensateur 3P
    puissance réactive nominale
    250 kvar pour 400 V CA 50 Hz
    type d'enclenchements
    5 50 kvar
    tension du réseau
    400 V CA 50 Hz
    415 V CA 50 Hz
    niveau de pollution du réseau
    Fortement pollué (25…50 %) à 400 V
    rang d'accord
    4,3 - 215 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    Réactances déréglées
    Contacteurs statiques
    Condensateurs Varplus²
    câblage de l'appareil
    Câbles
    tension transformateur interne
    400/230 V
    tension condensateur
    480 V CA, 50 Hz
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    tension de tenue à fréquence de courte durée
    2,5 kV 50 Hz 1 minute
    tension maximale admissible
    1.1 x Un
    courant permanent maximal [Imp]
    400 V: 1,3 x I1
    code couleur
    RAL 9001
    Hauteur
    2000 mm
    Largeur
    800 mm
    Profondeur
    600 mm
    Poids du produit
    440 kg
    Environnement
    Normes
    EN 60439-1
    IEC 61921
    IEC 60439-1
    degré de protection IP
    IP31
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    25 °C (annuel)
    35 °C (sur 24 heures)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais2
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 838 KB
    Date 21/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 79.7 KB
    Date 06/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /