France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

PratiKa - socle de prise industrielle - 125 A - 2P+T - 200..250 VCA - IP 67

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    322,07 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    7
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    PratiKa
    fonction produit
    Prise
    nom de l'appareil
    Prise PratiKa
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    nombre de pôles
    2P+T
    type de réseau
    CA
    standard de prise
    Industriel
    Complémentaires
    mode d'installation
    Mural
    forme de boîte à bouton, prise, fiche
    Incliné
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    125 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    200...250 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    position horaire du contact à la terre
    6 h
    matière de fiche, prise
    Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
    matériau des contacts
    Broches : acier inoxydable
    Ressorts : acier inoxydable
    Manchons : laiton plaqué nickel
    bornes de raccordement
    Vis imperdables, complètement desserrée
    section de câble maximale
    16…70 mm²
    entrée de câble
    Presse-étoupe
    type de filetage
    Pg 48
    poids
    1,774 kg
    dimension de base
    114 x 224 mm
    hauteur
    340 mm
    largeur
    114 mm
    profondeur
    213 mm
    couleur
    Gris ( RAL 7035 )
    code couleur tension
    Bleu
    Environnement
    normes
    EN 60309-1
    EN 60309-2
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 62262
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
    humidité relative
    50 % ( 40 °C )
    70 % ( 30 °C )
    90 % ( 20 °C )
    température de fonctionnement
    35 °C ( 86400 s )
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.