Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Pratika
Image 81595

81595

Green premium brand logo
Image 81595
81595
Green premium brand logo

PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 431,91 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    PratiKa
    Fonction produit
    Fiche
    Nom de l'appareil
    Fiche PratiKa
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    Description des pôles
    3P+N+T
    Type de réseau
    CA
    standard de prise
    Industriel
    Complémentaires
    Mode d'installation
    Mural
    forme de boîte à bouton, prise, fiche
    Incliné
    [In] courant nominal
    125 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    380...415 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    position horaire du contact à la terre
    6 h
    matière de fiche, prise
    Polymère technique auto-extinguible
    matériau des contacts
    Broches: laiton plaqué nickel
    Raccordement
    Vis imperdables
    Section de câble
    16…70 mm²
    Entrée de câble
    Presse-étoupe
    Type de filetage
    Pg 48
    Poids du produit
    1,864 kg
    dimension de base
    114 x 224 mm
    Hauteur
    354 mm
    Largeur
    114 mm
    Profondeur
    214 mm
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    code couleur tension
    Rouge
    Environnement
    Normes
    EN 60309-1
    EN 60309-2
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 62262
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Humidité relative
    50 % à 40 °C
    70 % à 30 °C
    90 % à 20 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Version 1.5)
    Description
    Catalogue PratiKa
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.1 MB
    Date 07/03/19
    Description
    Catalogue PratiKa
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SOCLE CONNECT. SAIL. 125A 3PT (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    506.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 24/09/13
    Fichiers dans le document
    zip
    506.3 KB
    SOCLE CONNECT. SAIL. 125A 3PT (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    506 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 24/09/13
    Fichiers dans le document
    zip
    506 KB
    SOCLE CONNECT. SAIL. 125A 3PT (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    506 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 24/09/13
    Fichiers dans le document
    zip
    506 KB
    SOCKET PANEL MOUNT 125A 3P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    506 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 23/09/13
    Fichiers dans le document
    zip
    506 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 210.4 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    81595 : PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67
    Description
    PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    81595 : PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67
    Description
    PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    81595 : PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67
    Description
    PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.