Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Pratika
Image 82413

82413

Green premium brand logo
Image 82413
82413
Green premium brand logo

PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 2P - 20-25 V CC - IP44

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 27,30 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PratiKa
    Fonction produit
    Fiche banane femelle
    Nom de l'appareil
    Prise PratiKa
    catégorie de fiche, prise
    Très basse tension
    Description des pôles
    2P
    Type de réseau
    CC
    standard de prise
    Industriel
    Complémentaires
    forme de boîte à bouton, prise, fiche
    Droit
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    40...50 V
    20...25 V
    position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire
    10 h
    matière de fiche, prise
    Housing: self-extinguishing engineering polymer
    matériau des contacts
    Broches: acier inoxydable
    Sleeves: nickel plated brass
    Ressorts: acier inoxydable
    Raccordement
    Vis imperdables
    Section de câble
    4…10 mm²
    diamètre extérieur du câble
    6…23 mm
    Entrée de câble
    Presse-étoupe
    Type de filetage
    Pg 21
    Poids du produit
    0,186 kg
    Hauteur
    72 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    172 mm
    Couleur
    Grey (RAL 7035)
    code couleur tension
    Blanc
    Environnement
    Normes
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Degré de protection IP
    IP44 conforming to IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 conforming to EN 62262
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Humidité relative
    50 % at 40 °C
    70 % at 30 °C
    90 % at 20 °C
    Température de fonctionnement
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    170 g
    Poids de l'emballage 2
    1,82 kg
    Poids de l'emballage 3
    5,947 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    • allemand1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Version 1.5)
    Description
    Catalogue PratiKa
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.1 MB
    Date 07/03/19
    Description
    Catalogue PratiKa
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 209 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    82413 : 82413_REACH_DECLARATION
    Description
    82413_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    82413_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    82413 : PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 2P - 20-25 V CC - IP44
    Description
    PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 2P - 20-25 V CC - IP44
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 2P - 20-25 V CC - IP44
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    82413 : PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 2P - 20-25 V CC - IP44
    Description
    PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 2P - 20-25 V CC - IP44
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 2P - 20-25 V CC - IP44
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.