Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Pratika
Image 83912

83912

Green premium brand logo
Image 83912
83912
Green premium brand logo

PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 53,64 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PratiKa
    Fonction produit
    Fiche mobile inverseur de phases
    Nom de l'appareil
    Fiche PratiKa
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    Description des pôles
    3P+T
    Type de réseau
    CA
    standard de prise
    Industriel
    Complémentaires
    forme de boîte à bouton, prise, fiche
    Droit
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    380...415 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    position horaire du contact à la terre
    6 h
    matière de fiche, prise
    Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
    matériau des contacts
    Broches: laiton plaqué nickel
    Raccordement
    Vis imperdables
    Section de câble
    1…4 mm²
    diamètre extérieur du câble
    8…15 mm
    Entrée de câble
    Presse-étoupe
    Type de filetage
    Pg 16
    Poids du produit
    0,18 kg
    Hauteur
    139 mm
    Largeur
    81 mm
    Profondeur
    81 mm
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    code couleur tension
    Rouge
    Environnement
    Normes
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Tenue au feu
    850 °C conforming to IEC 60695-2-11
    Humidité relative
    50 % à 40 °C
    70 % à 30 °C
    90 % à 20 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    150 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    13,3 cm
    Poids de l'emballage 2
    1,747 kg
    Poids de l'emballage 3
    3,981 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Version 1.5)
    Description
    Catalogue PratiKa
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.1 MB
    Date 07/03/19
    Description
    Catalogue PratiKa
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Version 1.1)
    Fichiers dans le document
    Description
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    prp.document.label.format zip
    Taille 10.1 MB
    Date 01/02/16
    Fichiers dans le document
    Description
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    83912 : PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
    Description
    PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/12/20
    Description
    PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    83912 : PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
    Description
    PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/12/20
    Description
    PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    83912 : PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
    Description
    PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/12/20
    Description
    PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.