Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   BC Imprego
Image 84204

84204

Image 84204
84204

Transformateurs BT/BT - Tf mo cap 6kva (p231 400) (s115 231)

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2 942,96 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +8,26 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    BC Imprego
    Fonction produit
    Transformateur de type sec
    Type de réseau
    CA
    Type d'installation
    Intérieure
    Complémentaires
    Type de refroidissement
    ONAN (air naturel)
    rated power
    6,3 kVA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    thermal class
    Classe H
    phase description
    Monophasé
    Tension primaire
    400 V
    231 V
    isolation level
    1,1 kV primaire
    1,1 kV secondaire
    [Ui] tension d'isolement
    1,1 kV circuit primaire: CA
    1,1 kV circuit secondaire: CA
    Tension au secondaire
    115 V
    220 V
    Couplage
    Li00
    tapping link range
    +/- 5 %
    total number of steps
    2
    Elévation de température
    125 K (enroulement)
    impedance voltage
    4,9 %
    no-load losses
    70 W
    load losses
    270 W
    Altitude de fonctionnement
    < 1000 m
    winding material
    Cuivre
    classe de température
    H
    insulation material
    Imprégné (BT)
    Mode d'installation
    Fixe
    Degré de protection IP
    IP21
    Tenue aux choc IK
    IK07
    Code couleur
    RAL 9003
    Poids du produit
    65 kg
    Hauteur
    710 mm
    Largeur
    540 mm
    Longueur
    480 mm
    sound power level
    65 dB à 1 m
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -25…40 °C pour C2
    Température ambiante pour le stockage
    -25…50 °C C2
    environmental certification
    0…93 % (E2)
    fire certificate
    F1
    Catégorie de corrosivité atmosphérique
    C3
    Normes
    EN/CEI 61558-2-4
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    75 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    47 cm
    Largeur de l'emballage 1
    54 cm
    Longueur de l'emballage 1
    71 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    En cours d'investigation
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 152.9 KB
    Date 20/07/17
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    84204 : TF MO CAP 6KVA (P231 400) (S115 231)
    Description
    TF MO CAP 6KVA (P231 400) (S115 231)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    TF MO CAP 6KVA (P231 400) (S115 231)
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    84204 : TF MO CAP 6KVA (P231 400) (S115 231)
    Description
    TF MO CAP 6KVA (P231 400) (S115 231)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    TF MO CAP 6KVA (P231 400) (S115 231)
    Guide de spécification
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BC Imprego NOTICE DE MISE EN SERVICE (Version 2.0)
    Description
    Ce document vous guide à installer les BC Imprego transformateurs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 08/06/16
    Description
    Ce document vous guide à installer les BC Imprego transformateurs
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.