France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher BC Imprego
Image 84239

84239

Image 84239
84239

Transformateurs BT/BT - Tf tri cap 25kva pri 400 sec 400

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    4 362,34 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    BC Imprego
    fonction produit
    Transformateur de type sec
    type de réseau
    CA
    type d'installation
    Intérieure
    Complémentaires
    type de refroidissement
    ONAN (air naturel)
    rated power
    25 kVA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    thermal class
    Classe H
    phase description
    3 phases
    tension principale
    400 V
    isolation level
    1,1 kV primaire
    1,1 kV secondaire
    [Ui] tension d'isolement
    Circuit primaire: 1,1 kV CA
    Circuit secondaire: 1,1 kV CA
    tension au secondaire
    Hors charge: 400 V
    groupe vectoriel
    Dyn11
    élévation de température
    125 K (enroulement)
    impedance voltage
    2,9 %
    no-load losses
    290 W
    load losses
    620 W
    altitude de fonctionnement
    < 1000 m
    winding material
    Aluminium
    classe de température
    H
    insulation material
    Imprégné (BT)
    mode d'installation
    Fixe
    degré de protection IP
    IP21
    tenue aux choc IK
    IK07
    code couleur
    RAL 9003
    poids du produit
    152 kg
    hauteur
    520 mm
    largeur
    460 mm
    longueur
    530 mm
    sound power level
    65 dB à 1 m
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…40 °C pour C2
    température ambiante pour le stockage
    -25…50 °C C2
    environmental certification
    0…93 % (E2)
    fire certificate
    F1
    catégorie de corrosivité atmosphérique
    C3
    normes
    EN/CEI 60076-11
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Will be compliant – Date to be confirmed
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • lithuanien
    • estonien
    • italien
    • letton
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ENC-84239AA-473566 (Version 1.0)
    Date 20/07/17
    Taille 48.2 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/09/19
    Taille 195.3 KB
    Guide de spécification
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BC Imprego NOTICE DE MISE EN SERVICE (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /