France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony 9001 K
Image 9001KP35LRR31

9001KP35LRR31

Image 9001KP35LRR31
9001KP35LRR31

voyant octogonal diam 30 IP 65 rouge DEL BA 9s 24 V bornes

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    99,97 EUR
  • Délai de livraison**
    5 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony 9001K
    fonction produit
    Voyant lumineux
    Nom de l'appareil
    9001K
    Complémentaires
    matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    diamètre de fixation
    30 mm
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type de lentille
    Bombé plastique
    couleur de la capsule
    Rouge
    source lumineuse
    Rouge LED
    culot de lampe
    BA 9s
    alimentation du bloc lumineux
    Direct 24...28 V CA/CC
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,8 N.m se conformer à IEC 60947-1
    forme de la tête de vis
    À encoche transversale
    position de montage
    Toutes positions
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible se conformer à IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A
    largeur hors tout CAO
    54 mm
    hauteur hors tout CAO
    70 mm
    profondeur hors tout CAO
    42 mm
    poids du produit
    0,134 kg
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    UL 508
    NEMA
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 6
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for 9001KP35LRR31: PILOT LIGHT 28V 30MM TYPE K +OPTIONS (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
Comparer les produits: /