France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony 9001 K
Image 9001KR3RH6

9001KR3RH6

Image 9001KR3RH6
9001KR3RH6

Harmony 9001K - bouton-poussoir - rouge - Ø30 - à impulsion dépassant - 1O

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    28,54 EUR
  • Délai de livraison**
    5 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony 9001K
    fonction produit
    Bouton-poussoir
    Nom de l'appareil
    9001K
    type d'unité de commande
    rappel à ressort
    profil de l'unité de commande
    Rouge dépassant, non marqué
    info supplémentaire de l'unité de commande
    Sans protection
    Complémentaires
    matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    diamètre de fixation
    30 mm
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Octogonal
    description des contacts
    1 "O"
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,8 N.m se conformer à IEC 60947-1
    forme de la tête de vis
    À encoche transversale
    endurance mécanique
    5000000 cycle
    position de montage
    Toutes positions
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600-Q600 se conformer à NEMA
    0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600 se conformer à NEMA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV se conformer à IEC 60947-1
    matériau des contacts
    Contacts alliage d'argent
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    ouverture positive
    Avec se conformer à IEC 60947-5-2
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible se conformer à IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA
    15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA
    30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA
    60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
    0,1 kA à 600 V DC-13
    0,27 kA à 250 V DC-13
    0,55 kA à 125 V DC-13
    pouvoir assigné de coupure
    3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
    6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
    1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
    1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
    0,1 kA à 600 V DC-13
    0,27 kA à 250 V DC-13
    0,55 kA à 125 V DC-13
    description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    largeur hors tout CAO
    48 mm
    hauteur hors tout CAO
    45 mm
    profondeur hors tout CAO
    56 mm
    poids du produit
    0,128 kg
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    normes
    UL 508
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    NEMA
    UL 508
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog of Harmony 9001K and SK pushbuttons, switches and pilot lights Ø 30 (Version 2.0)
    Catalog of Harmony 9001K and SK pushbuttons, switches and pilot lights Ø 30 (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Méthode OC pour Harmony 9001K SK (Version 1.0)
    Date 03/06/14
    Taille 3.3 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    9001KR... except 9001KR6,7,8,9,11,12,67 Non Illuminated Momentary Push Button, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
Comparer les produits: /