Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony 9001 K
Image 9001KR8R

9001KR8R

Green premium brand logo
Image 9001KR8R
9001KR8R
Green premium brand logo

Harmony 9001K - BP coup de poing non lum.- rouge - Ø30 - pousser/tirer moment.

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 37,79 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony 9001K
    Fonction produit
    Tête de bouton-poussoir à ressort de rappel
    Nom de l'appareil
    9001K
    Profil de l'unité de commande
    Rouge affleurant
    Info supplémentaire de l'unité de commande
    Protecteur complet en métal
    Complémentaires
    Diamètre de fixation
    30 mm
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    rappel à ressort
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for 9001KR8R: PUSHBUTTON OPERATOR 30MM TYPE K +OPTIONS (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for 9001KR8R: PUSHBUTTON OPERATOR 30MM TYPE K +OPTIONS (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 432.8 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001KR8R : 9001KR8R_REACH_DECLARATION
    Description
    9001KR8R_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    9001KR8R_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001KR8R : 9001KR8R_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    9001KR8R_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    9001KR8R_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001KR8R : 9001KR8R_ROHS_DECLARATION
    Description
    9001KR8R_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    9001KR8R_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
Comparer les produits: /