Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony 9001 K
Image 9001KS34FB

9001KS34FB

Green premium brand logo
Image 9001KS34FB
9001KS34FB
Green premium brand logo

Harmony 9001K - bouton tournant - Ø30 - 2 pos. à rappel - à crosse - noir

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 50,92 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony 9001KS
    Fonction produit
    Commutateur
    Nom de l'appareil
    9001K
    Type d'unité de commande
    Droite vers la gauche rappel à ressort
    Profil de l'unité de commande
    Noir manette longue
    Complémentaires
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Diamètre de fixation
    30 mm
    Poids
    0,172 kg
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Octogonal
    Positions de l'unité de commande
    2 positions
    Description des contacts
    Sans contact de contact
    Endurance mécanique
    500000 cycle
    conformité
    9001KA2 côté 1 ou 2
    Présentation du produit
    Élément de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TC
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C 852
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    Certifications du produit
    NEMA
    UL 508
    Tenue aux vibrations
    7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    126,5 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7,2 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 30/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 24/05/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Méthode OC pour Harmony 9001K SK (Version 1.0)
    Description
    Certificat méthode OC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 03/06/14
    Description
    Certificat méthode OC
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 432.8 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001KS34FB : 9001KS34FB_REACH_DECLARATION
    Description
    9001KS34FB_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    9001KS34FB_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001KS34FB : 9001KS34FB_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    9001KS34FB_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    9001KS34FB_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001KS34FB : 9001KS34FB_ROHS_DECLARATION
    Description
    9001KS34FB_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    9001KS34FB_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 205.2 KB
    Date 01/10/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm