Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony 9001 SK
Image 9001T8U

9001T8U

Green premium brand logo
Image 9001T8U
9001T8U
Green premium brand logo

Harmony - capsule lisse - choix de 7 couleurs - pour poussoir rond Ø30mm

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 01 avril 2020
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 5,53 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony 9001K
    Harmony 9001SK
    Fonction produit
    Coiffe
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Capsule
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Pièces détachées
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Bouton-poussoir
    Quantité du lot
    Jeu de 7
    Complémentaires
    Diamètre de fixation
    30 mm
    Couleur de la capsule
    7 couleurs au choix
    Poids du produit
    0,005 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 30/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 24/05/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Méthode OC pour Harmony 9001K SK (Version 1.0)
    Description
    Certificat méthode OC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 03/06/14
    Description
    Certificat méthode OC
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001T8U : 9001T8U_REACH_DECLARATION
    Description
    9001T8U_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    9001T8U_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001T8U : 9001T8U_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    9001T8U_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    9001T8U_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001T8U : 9001T8U_ROHS_DECLARATION
    Description
    9001T8U_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    9001T8U_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /