Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony 9001 SK
Image 9001Y22

9001Y22

Green premium brand logo
Image 9001Y22
9001Y22
Green premium brand logo

Harmony - cabochon lisse - jaune - pour coup de poing lumineux Ø30mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 13,08 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony 9001SK
    Harmony 9001K
    Fonction produit
    Lentilles
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Capuchon de lentille
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Pièces détachées
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Bouton-poussoir coup de poing lumineux
    Complémentaires
    Diamètre
    41 mm
    Diamètre de fixation
    30 mm
    Couleur de la capsule
    Jaune
    Poids du produit
    0,005 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    18,144 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,112 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,842 cm
    Longueur de l'emballage 1
    5,334 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 30/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 24/05/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Méthode OC pour Harmony 9001K SK (Version 1.0)
    Description
    Certificat méthode OC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 03/06/14
    Description
    Certificat méthode OC
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001Y22 : Harmony - cabochon lisse - jaune - pour coup de poing lumineux Ø30mm
    Description
    Harmony - cabochon lisse - jaune - pour coup de poing lumineux Ø30mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Harmony - cabochon lisse - jaune - pour coup de poing lumineux Ø30mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001Y22 : Harmony - cabochon lisse - jaune - pour coup de poing lumineux Ø30mm
    Description
    Harmony - cabochon lisse - jaune - pour coup de poing lumineux Ø30mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Harmony - cabochon lisse - jaune - pour coup de poing lumineux Ø30mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001Y22 : Harmony - cabochon lisse - jaune - pour coup de poing lumineux Ø30mm
    Description
    Harmony - cabochon lisse - jaune - pour coup de poing lumineux Ø30mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Harmony - cabochon lisse - jaune - pour coup de poing lumineux Ø30mm
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.