Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iSO, iRO
Image A9A15214

A9A15214

Image A9A15214
A9A15214

Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 4VA - 230Vca/8Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 65,52 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iTR
    Fonction produit
    Transformateur
    Nom de l'appareil
    ITR
    type de transformateur
    Petit transformateur
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    tension de sortie
    12 V: hors charge
    8 V: +/- 15 % en charge
    Protection court-circuit sortie
    Intégré
    Puissance nominale
    4 VA
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    89 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    60 mm
    Couleur
    Blanc
    borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnelrigide 2,5 mm²
    Bornes type tunnelsouple 2,5 mm²
    Bornes type tunnelflexible avec embout 2,5 mm²
    Longueur de dénudage des fils
    6 mm
    Couple de serrage
    0,5 N.m
    Environnement
    Normes
    EN 61558-2-6
    IEC 61558-2-6
    EN 60742
    Certifications du produit
    NF
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    catégorie de surtension
    Classe II avec blindage de borne en option
    Température de fonctionnement
    -20…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    232 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    56
    Poids de l'emballage 2
    13,48 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 88.2 KB
    Date 09/05/12
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format dwg
    Taille 2.9 MB
    Date 16/10/18
    prp.document.label.format zip
    Taille 620 KB
    Date 16/10/18
    Fichiers dans le document
    BELL TRANSFORMER 4VA 230VCA 8VCA (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    358.8 KB
    zip
    289.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 648 KB
    Date 08/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    358.8 KB
    zip
    289.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 3 MB
    Date 27/01/12
    Fichiers dans le document
    Bell transformer; iTR (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 469.4 KB
    Date 27/01/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A15214 : A9A15214_REACH_DECLARATION
    Description
    A9A15214_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    A9A15214_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A15214 : A9A15214_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9A15214_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    A9A15214_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A15214 : A9A15214_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9A15214_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    A9A15214_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.