France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9 iRO - ronfleur 70dBA - 8..12Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    22,02 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iRO
    fonction produit
    Ronfleur
    nom de l'appareil
    IRO
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    8...12 V AC 50/60 Hz
    puissance consommée maximale en VA
    3,6 VA
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    72 mm
    poids
    64 g
    couleur
    Blanc
    borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnel rigide < 4 mm²
    Bornes type tunnel souple < 4 mm²
    Bornes type tunnel flexible avec virole < 4 mm²
    longueur de dénudage des fils
    12 mm (bas)
    couple de serrage
    1,3 N.m
    Environnement
    intensité sonore
    70 dB
    type de son
    Ronfleur
    degré de protection IP
    IP40 (dans boîtier modulaire) se conformer à IEC 60529
    IP20 se conformer à IEC 60529
    température de fonctionnement maximale
    -10…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…60 °C
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for A9A15323: RO buzzer Acti 9 (Version 1.0)
    RO buzzer (Version 1.0)
    Date 31/01/12
    Taille 16.5 KB
    Date 31/01/12
    Taille 1.1 MB
    Date 31/01/12
    Taille 43.9 KB
    Date 31/01/12
    Taille 230.5 KB
    RO buzzer (Version 1.0)
    Date 31/01/12
    Taille 133.8 KB
    Date 31/01/12
    Taille 397.3 KB
    BUZZER 60HZ (Version 1.0)
    Date 09/07/13
    Taille 407 KB
    Date 09/07/13
    Taille 313.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.