Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 iC60 RCBO
Image A9A19802

A9A19802

Image A9A19802
A9A19802

Acti9 iC60 RCBO - contact signal défaut SD - 240-415Vca 24-130Vcc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 80,48 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Fonction produit
    Contact signal défaut
    Nom de l'appareil
    ISD
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    courant nominal
    6 A: 24 V CC
    2 A: 60 V CC
    1,5 A: 110 V CC
    1 A: 250 V CC
    6 A: 24...230 V CA - 50 Hz
    3 A: 415 V CA - 50 Hz
    pas de 9 mm
    1
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 iC60 RCBO
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    Hauteur
    86 mm
    Largeur
    9 mm
    Profondeur
    71 mm
    Poids du produit
    35 g
    Couleur
    Blanc
    type de raccordement
    Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,25…4 mm² - rigide
    Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² - souple
    Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - rigide
    Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - souple
    Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 2,5 mm² - flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    6 mm pour bas connexion
    Couple de serrage
    0,6 N.m bas
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français7
    • anglais3
    • espagnol3
    • italien3
    • kazakh3
    • norvégien3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 05/01/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9A19802: Acti9 IC60 RCBO - auxiliary contact - 1SD - AC/DC (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9A19802: Acti9 IC60 RCBO - auxiliary contact - 1SD - AC/DC (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    SD for A9 IC60 RCBO (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 429.8 KB
    Date 05/07/16
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A19802 : A9A19802_REACH_DECLARATION
    Description
    A9A19802_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    A9A19802_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A19802 : A9A19802_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9A19802_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    A9A19802_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A19802 : A9A19802_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9A19802_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    A9A19802_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /