Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 C60NA-DC, C120NA-DC, SW60-DC
Image A9A26947

A9A26947

Green premium brand logo
Image A9A26947
A9A26947
Green premium brand logo

Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 48VCA/CC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 102,79 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Fonction produit
    Déclenchement voltmétrique avec contact ouvert/fermé
    Nom de l'appareil
    IMX+OF
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-12: 2 A à 48 V CA 50 Hz
    DC-12: 2 A à 48 V CC
    tension circuit de commande
    48 V CA 50/60 Hz
    48 V CC
    pas de 9 mm
    2
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 iC65
    Acti 9 Acti 9 ARA
    Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 Acti 9 iID
    Acti 9 Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 Acti 9 RCA
    Acti 9 Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 Acti 9 iC60 disjoncteur miniature à borne double
    Acti 9 Acti 9 iC40
    Signalisation locale
    Indicateur d'action
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    Largeur
    18 mm
    Couleur
    Blanc
    mode de raccordement
    Connexion par borne - 1 câble(s) 5 mm² - rigide
    Connexion par borne - 2 câble(s) 2,4 mm² - rigide
    Connexion par borne - 1 câble(s) 3 mm² - souple
    Connexion par borne - 2 câble(s) 2,4 mm² - souple avec extrémité de câble
    Couple de serrage
    1 N.m
    Code de comptabilité
    IMX+OF
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Tropicalisation
    2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    84 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,9 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,3 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    8
    Poids de l'emballage 2
    733 g
    Hauteur de l'emballage 2
    10 cm
    Largeur de l'emballage 2
    9 cm
    Longueur de l'emballage 2
    27 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    72
    Poids de l'emballage 3
    6,838 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 11/03/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 214.9 KB
    Date 21/04/09
    Fichiers dans le document
    pdf
    110.1 KB
    pdf
    104.7 KB
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 IMNX
    Fichiers dans le document
    zip
    334.1 KB
    stp
    215.7 KB
    pdf
    268.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 818.2 KB
    Date 15/05/12
    Fichiers dans le document
    zip
    334.1 KB
    stp
    215.7 KB
    pdf
    268.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A26947 : Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 48VCA/CC
    Description
    Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 48VCA/CC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 48VCA/CC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A26947 : Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 48VCA/CC
    Description
    Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 48VCA/CC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 48VCA/CC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A26947 : Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 48VCA/CC
    Description
    Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 48VCA/CC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 48VCA/CC
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 385.8 KB
    Date 20/02/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.