Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 C60NA-DC, C120NA-DC, SW60-DC
Image A9A26961

A9A26961

Green premium brand logo
Image A9A26961
A9A26961
Green premium brand logo

Acti9, iMN déclencheur à minimum de tension instantanée 48VCA/CC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 117,14 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Fonction produit
    Déclencheur à minimum de tension
    Nom de l'appareil
    IMN
    tension circuit de commande
    48 V CA 50/60 Hz
    48 V CC
    Type de commande
    Standard
    pas de 9 mm
    2
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 iC65
    Acti 9 Acti 9 ARA
    Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 Acti 9 iID
    Acti 9 Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 Acti 9 RCA
    Acti 9 Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 Acti 9 iC60 disjoncteur miniature à borne double
    Acti 9 Acti 9 iC40
    Signalisation locale
    Indicateur d'action
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    Largeur
    18 mm
    Couleur
    Blanc
    mode de raccordement
    Connexion par borne - 1 câble(s) 9 mm² - rigide
    Connexion par borne - 2 câble(s) 2,8 mm² - rigide
    Connexion par borne - 1 câble(s) 7 mm² - souple
    Connexion par borne - 2 câble(s) 2,8 mm² - souple avec extrémité de câble
    Couple de serrage
    1 N.m
    Code de comptabilité
    IMN
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Tropicalisation
    2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 2.5)
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 11/03/20
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 214.9 KB
    Date 21/04/09
    Fichiers dans le document
    pdf
    110.1 KB
    pdf
    104.7 KB
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9A26961: voltage release - iMN - tripping unit - 48 VAC (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9A26961: voltage release - iMN - tripping unit - 48 VAC (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    ACTI9 IM
    Fichiers dans le document
    stp
    220.8 KB
    zip
    381.2 KB
    Description
    CAD_ACTI9 IM
    prp.document.label.format zip
    Taille 602.1 KB
    Date 15/05/12
    Fichiers dans le document
    stp
    220.8 KB
    zip
    381.2 KB
    Description
    CAD_ACTI9 IM
    iMN; iMNs; iMSU; iMX tripping unit (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    CAD 3D Simplified_iMN; iMNs; iMSU; iMX tripping unit
    prp.document.label.format zip
    Taille 359.6 KB
    Date 23/03/12
    Fichiers dans le document
    Description
    CAD 3D Simplified_iMN; iMNs; iMSU; iMX tripping unit
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A26961 : A9A26961_REACH_DECLARATION
    Description
    A9A26961_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    A9A26961_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A26961 : A9A26961_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9A26961_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    A9A26961_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A26961 : A9A26961_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9A26961_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    A9A26961_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 270.4 KB
    Date 19/02/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.