Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 iC60 L-MA
Image A9A27006

A9A27006

Image A9A27006
A9A27006

Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 123,69 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    ISW-NA
    IC60
    IID
    ISW 40…125
    Fonction produit
    Poignée rotative
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Accessoires de contrôle
    Mode d'installation
    Extraire
    Fixe
    cadenassage de la commande rotative
    Cadenas sur position OFF
    3 cadenas maximum
    Verrouillable sur position 0
    emplacement de montage de poignée tournante
    Latéral
    Façade
    Complémentaires
    couleur de poignée
    Rouge
    style de montage de la commande rotative
    Prolongé
    Degré de protection IP
    IP55
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    695 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    47,5 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    9,094 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 11/03/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 24/09/12
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 ROTARY HANDLE IC60 IID
    Fichiers dans le document
    zip
    816.8 KB
    stp
    546.8 KB
    pdf
    600.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.9 MB
    Date 24/07/12
    Fichiers dans le document
    zip
    816.8 KB
    stp
    546.8 KB
    pdf
    600.1 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A27006 : Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID
    Description
    Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A27006 : Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID
    Description
    Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A27006 : Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID
    Description
    Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 91.5 KB
    Date 29/11/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.2 KB
    Date 29/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.