France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Prodis, TL+, télérupteur silencieux 1P 16A 230VCA, livré avec 1 intercalaire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    59,27 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iTL+
    fonction produit
    Télérupteur
    nom de l'appareil
    ITL+
    fonction de l’appareil
    Standard
    Pôles
    1P + N
    position du pôle neutre
    Gauche
    composition des pôles
    1 "F"
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    16 A
    type de réseau
    CA
    tension circuit de commande
    230 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    type de commande
    Commande manuelle et à distance
    type de signal de commande
    Impulsion
    fréquence de commutation
    6 opérations de commutation/minute
    durée de l'impulsion
    50 ms…1 s
    type de commande à distance
    Bouton-poussoir lumineux 5 mA
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    consommation maxi au maintien en VA
    1,1 VA
    puissance d'appel maximale en VA
    11 VA
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    84 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    60 mm
    poids
    70 g
    durée de vie électrique
    AC-21 : 5000000 cycle
    AC-22 : 5000000 cycle
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel haut ou bas 2 câble(s) 1,5 mm² rigide
    Bornes type tunnel haut ou bas 2 câble(s) 1,5 mm² flexible avec virole
    Bornes type tunnel haut ou bas 2 câble(s) 2,5 mm² rigide
    Bornes type tunnel haut ou bas 2 câble(s) 2,5 mm² souple sans embout de câble
    Bornes type tunnel haut ou bas 1 câble(s) 4 mm² rigide
    Bornes type tunnel haut ou bas 1 câble(s) 4 mm² souple sans embout de câble
    longueur de dénudage des fils
    10 mm
    couple de serrage
    1 N.m
    conformité
    Sans auxiliaire
    Environnement
    normes
    EN 669-2-2
    labels qualité
    NF
    intensité sonore
    30 dB
    degré de protection IP
    IP20 avec ouverture se conformer à IEC 60529
    IP40 en enveloppe se conformer à IEC 60529
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % ( 55 °C )
    température de fonctionnement maximale
    -5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…60 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for A9C15032: iCT, iTL plus 1P Acti 9 (Version 1.0)
    ITL PLUS 16A 1P UC 230VAC IMPULSE RELAY (Version 1.0)
    iCT+/ iTL+ 16/20A 1P (Version 1.0)
    Date 28/09/16
    Taille 28 KB
    Date 28/09/16
    Taille 1.7 MB
    Date 28/09/16
    Taille 67.5 KB
    Date 28/09/16
    Taille 293.1 KB
    iCT+/ iTL+ 16/20A 1P (Version 1.0)
    Date 28/09/16
    Taille 97.6 KB
    Date 28/09/16
    Taille 356.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.