France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iCT
Image A9C15186
Commercialisé avec annonce fin de vie

A9C15186

Image A9C15186
Commercialisé avec annonce fin de vie
A9C15186

Prodis, contacteur à cde manuelle raccord rapide 25A 2P, contact 2F, U cde 230V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 mars 2020
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • Prix*
    103,25 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 CT
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    CT
    fonction de l’appareil
    Circuit de commande
    Poles
    2P
    [Ie] courant assigné d'emploi
    25 A AC-7A
    8,5 A AC-7B
    composition des pôles
    2F
    type de réseau
    CA
    catégorie d'emploi
    AC-1 se conformer à CEI 60947-4
    type de commande
    Commande manuelle et à distance
    tension circuit de commande
    230 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz
    puissance maximum
    3 W à 250 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV
    type de signal de commande
    Maintenu
    fréquence de commutation
    100 commutations/jour
    signalisation locale
    Indicateur de couleur
    consommation moyenne au maintien en VA
    3,8 VA
    consommation moyenne à l'appel en VA
    15 VA
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    90 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    66 mm
    poids du produit
    120 g
    couleur
    Blanc
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes type tunnel2 câble(s) 2,5 mm² souple
    Circuit de puissance: bornes type tunnel1 câble(s) 6 mm² rigide
    Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 2,5 mm² souple
    Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5 mm² rigide
    couple de serrage
    0,8 N.m
    longueur de dénudage des fils
    10 mm
    accessoires associés
    Sans auxiliaire
    code de comptabilité
    CT
    Environnement
    normes
    CEI 61095
    EN 61095
    certifications du produit
    NF
    intensité sonore
    30 dB
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    2
    tropicalisation
    2 se conformer à CEI 61095
    2 se conformer à EN 61095
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Licence NF 596479A-M1 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence IMQ CA02-04686 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence IMQ CA02-04687 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence CEBEC 16795 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Certificate CCA FR596479B-M1 iCT 63A according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Certificate CB FR596479C-M1 iCT according to IEC 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence VDE 40030825 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence IMQ CA02-04688 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence IMQ CA02-04689 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence IMQ CA02-04690 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iCT contactot 2NC (Version 1.0)
    Date 10/07/13
    Taille 615.8 KB
    Date 10/07/13
    Taille 386.9 KB
    Date 10/07/13
    Taille 302.8 KB
    contactor 25A 2P with manual control (Version 1.0)
    Date 27/01/12
    Taille 289.4 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9C15186: contactor with manual control CT - 2 NO - 25 A - 230 V AC (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration for Contactor Acti9 iCT (Version 1.0)
    EU Declaration for Contactor Prodis CT (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Version 2.0)
    Date 14/12/16
    Taille 381.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /