Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iTL
Image A9C15405

A9C15405

Green premium brand logo
Image A9C15405
A9C15405
Green premium brand logo

Acti9, iATLs auxiliaire de signalisation 24...240VCA, pour télérupteur iTL

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 40,11 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom de l'appareil
    IATLs
    Fonction produit
    Auxiliaire de signalisation à distance
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    tension circuit de signalisation
    24 V CA/CC: 10 mA
    12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A
    12…24 V CC: 6 A
    15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A
    13...24 V CC: 2 A
    tension circuit de commande
    24...240 V CA 50/60 Hz
    24...240 V CC
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    440 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    Mode d'installation
    Fixe, sur le côté droit de TL
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    1
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    9 mm
    Profondeur
    69 mm
    Couleur
    Blanc
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel câble 0,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Bornes type tunnel câble 0,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide - avec embout
    Bornes type tunnel câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple
    Bornes type tunnel câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    11 mm
    Couple de serrage
    1 N.m
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 iTL iTL
    Acti 9 Acti 9 iTL iTLi
    Acti 9 Acti 9 iTL iTLs
    Acti 9 Acti 9 iTL iTLc
    Acti 9 Acti 9 iTL iTLm
    Accessoires associés
    ITL (32 A)
    ITL (16 A)
    Environnement
    Catégorie de surtension
    III
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Normes
    EN/CEI 60669-2-2
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    40 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,4 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    530 g
    Hauteur de l'emballage 2
    9 cm
    Largeur de l'emballage 2
    10 cm
    Longueur de l'emballage 2
    27 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    108
    Poids de l'emballage 3
    5,277 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IATLS 24...240VAC-VDC INDICATION AUXILIARY
    Fichiers dans le document
    zip
    297.7 KB
    stp
    219.7 KB
    pdf
    243.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 760.8 KB
    Date 17/07/12
    Fichiers dans le document
    zip
    297.7 KB
    stp
    219.7 KB
    pdf
    243.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15405 : A9C15405_REACH_DECLARATION
    Description
    A9C15405_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    A9C15405_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15405 : A9C15405_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9C15405_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    A9C15405_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15405 : A9C15405_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9C15405_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    A9C15405_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 129.2 KB
    Date 02/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.