Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 iTL
Image A9C15410

A9C15410

Green premium brand logo
Image A9C15410
A9C15410
Green premium brand logo

Acti9, iATLc+c auxiliaire de commande centralisée à niveaux multiples 24...240V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 61,80 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom de l'appareil
    IATLc+c
    Fonction produit
    Auxiliaire de commande centralisée multiniveaux
    tension circuit de commande
    24...240 V CA 50/60 Hz impulsion
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    440 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    type de commande à distance
    2 entrées pour interrupteur
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    86 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    71 mm
    Couleur
    Blanc
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel câble 0,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Bornes type tunnel câble 0,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide - avec embout
    Bornes type tunnel câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple
    Bornes type tunnel câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    11 mm
    Couple de serrage
    1 N.m
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 iTL iTLc
    Acti 9 Acti 9 iTL iATLc
    Acti 9 Acti 9 iTL iATLc+s
    Environnement
    Catégorie de surtension
    III
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Normes
    EN/CEI 60669-2-2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    iATLc+c multi-level centralized control auxiliary
    Fichiers dans le document
    zip
    477.8 KB
    stp
    335.4 KB
    pdf
    283.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 17/07/12
    Fichiers dans le document
    zip
    477.8 KB
    stp
    335.4 KB
    pdf
    283.1 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15410 : A9C15410_REACH_DECLARATION
    Description
    A9C15410_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    A9C15410_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15410 : A9C15410_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9C15410_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    A9C15410_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15410 : A9C15410_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9C15410_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    A9C15410_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 129.2 KB
    Date 02/11/16
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 289.8 KB
    Date 12/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 159.3 KB
    Date 30/09/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /