Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iTL
Image A9C15412

A9C15412

Green premium brand logo
Image A9C15412
A9C15412
Green premium brand logo

Acti9, iATL4 auxiliaire de commande pas à pas 230VCA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 118,97 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 8 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom de l'appareil
    IATL4
    Fonction produit
    Auxiliaire de commande pas à pas
    tension circuit de commande
    230 V CA 50/60 Hz impulsion 50 ms
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    440 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    type de commande à distance
    Bouton-poussoir
    séquences du gradin
    1ère impulsion - TL1 on, TL2 off
    3ème impulsion - TL1 on, TL2 on
    4ème impulsion - TL1 off, TL2 off
    2ème impulsion - TL1 off, TL2 on
    Mode d'installation
    Fixe, entre 2 TL
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    86 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    71 mm
    Couleur
    Blanc
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel câble 0,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Bornes type tunnel câble 0,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide - avec embout
    Bornes type tunnel câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple
    Bornes type tunnel câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    11 mm
    Couple de serrage
    1 N.m
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 iTL iTL
    Acti 9 Acti 9 iTL iTLi
    Acti 9 Acti 9 iTL iTLs
    Acti 9 Acti 9 iTL iTLc
    Accessoires associés
    ITL (32 A)
    ITL (16 A)
    Environnement
    Catégorie de surtension
    III
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Normes
    EN/CEI 60669-2-2
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    200 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    36
    Poids de l'emballage 2
    7,701 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais4
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    • néerlandais3
    • portugais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    iATL4 - Auxiliaire de télérupteur pour commande "pas à pas (Version 00)
    Description
    iATL4 - Auxiliaire de télérupteur pour commande "pas à pas"
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 01/05/10
    Description
    iATL4 - Auxiliaire de télérupteur pour commande "pas à pas"
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IATL4 230VAC 50-60HZ STEP BY STEP CONTROL
    Fichiers dans le document
    zip
    764.7 KB
    stp
    630.9 KB
    pdf
    416.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.8 MB
    Date 17/07/12
    Fichiers dans le document
    zip
    764.7 KB
    stp
    630.9 KB
    pdf
    416.3 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15412 : A9C15412_REACH_DECLARATION
    Description
    A9C15412_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    A9C15412_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15412 : A9C15412_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9C15412_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    A9C15412_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15412 : A9C15412_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9C15412_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    A9C15412_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 129.2 KB
    Date 02/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.