Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 iTL
Image A9C15506
Commercialisé avec annonce fin de vie

A9C15506

Green premium brand logo
Image A9C15506
Commercialisé avec annonce fin de vie
A9C15506
Green premium brand logo

Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 1P, 230Vca

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2020
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 45,32 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence A9C15506 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C15504
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 TL
    Fonction produit
    Télérupteur
    Nom de l'appareil
    TL
    Fonction de l’appareil
    Standard
    Poles
    1P
    composition des pôles
    1 "F"
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    Type de réseau
    CA
    tension circuit de commande
    230 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV
    Type de commande
    Commande manuelle et à distance
    type de signal de commande
    Impulsion
    fréquence de commutation
    5 commutations/minute
    Durée de l'impulsion
    50 ms
    type de commande à distance
    Bouton-poussoir lumineux 3 mA
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    consommation moyenne au maintien en VA
    19 VA
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Partie supérieure: ProDis
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    84 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    60 mm
    Poids du produit
    100 g
    endurance électrique
    AC-22: 200000 cycle
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1…4 mm² rigide
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1…4 mm² souple
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple
    Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² rigide
    Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1…4 mm² flexible avec embout
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 2 câble(s) 1…2,5 mm² flexible avec embout
    Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    9 mm
    Couple de serrage
    1 N.m
    Accessoires associés
    Sans auxiliaire
    Environnement
    Normes
    CEI 60669-2-2
    CEI 60669-1
    Labels qualité
    NF
    Pression acoustique
    60 dB
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
    Degré de pollution
    3
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais6
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 330.9 KB
    Date 10/05/11
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    1P IMPULSE RELAY 230V (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    577.6 KB
    zip
    387.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 10/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    577.6 KB
    zip
    387.7 KB
    Impulse relay 16A 1P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.3 MB
    Date 27/01/12
    Fichiers dans le document
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 234.8 KB
    Date 24/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15506 : Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 1P, 230VCA,
    Description
    Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 1P, 230VCA,
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 1P, 230VCA,
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15506 : Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 1P, 230VCA,
    Description
    Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 1P, 230VCA,
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 1P, 230VCA,
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15506 : Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 1P, 230VCA,
    Description
    Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 1P, 230VCA,
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 1P, 230VCA,
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 129.2 KB
    Date 02/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.