France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iTL
Image A9C15509

A9C15509

Green premium brand logo
Image A9C15509
A9C15509
Green premium brand logo

Acti9 iDT40 TL - télérupteur à raccordement rapide - 16A - 2P - 230V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    70,26 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti9
    Nom du produit
    Acti9 TL40
    Fonction produit
    Télérupteur
    Nom de l'appareil
    TL40
    Fonction de l’appareil
    Standard
    Poles
    2P
    composition des pôles
    2F
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    Type de réseau
    CA
    tension circuit de commande
    230 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV
    Type de commande
    Commande manuelle et à distance
    type de signal de commande
    Impulsion
    fréquence de commutation
    5 commutations/minute
    Durée de l'impulsion
    50 ms
    type de commande à distance
    Bouton-poussoir lumineux 3 mA
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    consommation moyenne au maintien en VA
    19 VA
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    87 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    69 mm
    Poids
    105 g
    endurance électrique
    AC-22: 200000 cycle
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1…4 mm² rigide
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1…4 mm² souple
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple
    Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² rigide
    Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1…4 mm² flexible avec embout
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 2 câble(s) 1…2,5 mm² flexible avec embout
    Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    9 mm
    Couple de serrage
    1 N.m
    Accessoires associés
    Sans auxiliaire
    Environnement
    Normes
    CEI 60669-1
    CEI 60669-2-2
    Labels qualité
    NF
    intensité sonore
    60 dB
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
    Degré de pollution
    3
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Licence NF for Acti9 TL40 according to EN 60669-2-2 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9C15509: Acti9 TL40 impulse relay - 2P - 2NO - 16A - coil 230 V AC 50Hz (Version 2.0)
    IMPULSE RELAY 16A 2P UC 230V-240VAC/110VDC UE 250VAC (Version 1.0)
    IMPULSE RELAY 16A 2P UC 230V-240VAC/110VDC UE 250VAC (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration for Acti9-TL40-remote-control-switch (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /