Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 iCT
Image A9C15914

A9C15914

Green premium brand logo
Image A9C15914
A9C15914
Green premium brand logo

Acti9, iACTs auxiliaire de signalisation 1NO + 1NF, pour iCT

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 49,43 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    ICT
    Gamme
    Acti 9
    Nom de l'appareil
    IATEt
    Fonction produit
    Auxiliaire de signalisation à distance
    composition de contacts de signalisation
    1F+1O
    Complémentaires
    tension circuit de signalisation
    24 V CA/CC: 10 mA
    230 V AC: 50/60 Hz 5 A
    230 V AC: 50/60 Hz 2 A
    130 V CC: 1 A
    tension circuit de commande
    24...240 V CA 50/60 Hz
    24...130 V CC
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 iCT
    [Ui] tension assignée d'isolement
    440 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    Mode d'installation
    Fixé, sur la droite du CT
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    1
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    9 mm
    Profondeur
    68 mm
    Couleur
    Blanc
    Borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnel2,5 mm² souple 2 câble(s)
    Bornes type tunnel1,5 mm² rigide 2 câble(s)
    Bornes type tunnel1,5…2,5 mm² rigide 1 câble(s)
    Bornes type tunnel1,5…2,5 mm² souple 1 câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    9 mm
    Couple de serrage
    0,8 N.m
    Accessoires associés
    ICT
    Segment de marché
    Petit commerce
    Résidentiel
    Code de compatibilité
    IACTs
    Environnement
    Normes
    EN 60947-5
    degré de protection IP
    IP20
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -5…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    44 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    503 g
    Hauteur de l'emballage 2
    9 cm
    Largeur de l'emballage 2
    8 cm
    Longueur de l'emballage 2
    23 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    120
    Poids de l'emballage 3
    6,273 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français7
    • anglais12
    • allemand3
    • italien7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 21.4 MB
    Date 11/12/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 650.8 KB
    Date 25/11/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 647.8 KB
    Date 25/11/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 943.3 KB
    Date 25/11/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 864.4 KB
    Date 25/11/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 829.9 KB
    Date 25/11/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 02/09/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 26/08/10
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    iACTs indication auxiliary 1NO 1NC
    Fichiers dans le document
    zip
    344.5 KB
    stp
    187.4 KB
    pdf
    271.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 803.1 KB
    Date 12/07/12
    Fichiers dans le document
    zip
    344.5 KB
    stp
    187.4 KB
    pdf
    271.2 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 256.5 KB
    Date 24/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15914 : Acti9, iACTs auxiliaire de signalisation 1NO + 1NF, pour iCT
    Description
    Acti9, iACTs auxiliaire de signalisation 1NO + 1NF, pour iCT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Acti9, iACTs auxiliaire de signalisation 1NO + 1NF, pour iCT
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15914 : Acti9, iACTs auxiliaire de signalisation 1NO + 1NF, pour iCT
    Description
    Acti9, iACTs auxiliaire de signalisation 1NO + 1NF, pour iCT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Acti9, iACTs auxiliaire de signalisation 1NO + 1NF, pour iCT
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C15914 : Acti9, iACTs auxiliaire de signalisation 1NO + 1NF, pour iCT
    Description
    Acti9, iACTs auxiliaire de signalisation 1NO + 1NF, pour iCT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Acti9, iACTs auxiliaire de signalisation 1NO + 1NF, pour iCT
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 381.6 KB
    Date 14/12/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.