France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iCT
Image A9C20134

A9C20134

Image A9C20134
A9C20134

Acti9, iCT contacteur 25A 4NO 24VCA 50Hz

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    114,97 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iCT
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    ICT
    fonction de l’appareil
    Moteur-chauffage-éclairage
    Poles
    4P
    [Ie] courant assigné d'emploi
    25 A AC-7A
    8,5 A AC-7B
    composition des pôles
    4F
    type de réseau
    CA
    type de commande
    Contrôle à distance
    tension circuit de commande
    24 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V CA 50 Hz
    puissance maximum
    1,6 W à 400 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    type de signal de commande
    Maintenu
    fréquence de commutation
    100 commutations/jour
    signalisation locale
    Indicateur d'action
    consommation moyenne au maintien en VA
    4,6 VA
    consommation moyenne à l'appel en VA
    34 VA
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    81 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    60 mm
    couleur
    Blanc
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle CEI/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
    30000 cycle CEI/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
    30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C
    100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1
    30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-3
    30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5A
    30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5B
    mode de raccordement
    Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5 mm² rigide
    Circuit de puissance: bornes type tunnel1 câble(s) 1…4 mm² souple
    Circuit de puissance: bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…6 mm² rigide
    Télécommande: bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…2,5 mm² rigide
    Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5…2,5 mm² souple
    couple de serrage
    Télécommande: 0,8 N.m
    Circuit de puissance: 0,8 N.m
    accessoires associés
    IACTp
    IACTs
    IACTc
    IATEt
    code de comptabilité
    ICT
    segment de marché
    Petit commerce
    Résidentiel
    Environnement
    normes
    CEI/EN 61095
    intensité sonore
    30 dB
    dissipation thermique
    1,6 W à 50/60 Hz
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    tropicalisation
    2 se conformer à EN 60947-4-1
    2 se conformer à EN 61095
    2 se conformer à CEI 1095
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Licence NF 596479A-M1 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence IMQ CA02-04686 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence IMQ CA02-04687 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence CEBEC 16795 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Certificate CCA FR596479B-M1 iCT 63A according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Certificate CB FR596479C-M1 iCT according to IEC 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence VDE 40030825 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence IMQ CA02-04688 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence IMQ CA02-04689 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    Licence IMQ CA02-04690 iCT according to EN 61095:2009 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iCT 25A contactor 4NC
    Date 12/07/12
    Taille 535.4 KB
    Date 12/07/12
    Taille 465.1 KB
    Date 12/07/12
    Taille 290.1 KB
    iCT 16-25A contactor 36 mm (Version 1.0)
    Date 06/01/01
    Taille 307.4 KB
    Date 06/01/01
    Taille 27.8 KB
    Date 06/01/01
    Taille 1.5 MB
    Date 06/01/01
    Taille 88.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9C20134: iCT 25A 4NO 24V 50Hz contactor (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration for Contactor Acti9 iCT (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Version 2.0)
    Date 14/12/16
    Taille 381.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /