France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iTL télérupteur 16A 4NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    144,46 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iTL
    fonction produit
    Télérupteur
    nom abrégé de l'appareil
    ITL
    fonction de l’appareil
    Standard
    Pôles
    4P
    composition des pôles
    4F
    [In] courant nominal
    16 A
    type de réseau
    CA
    tension circuit de commande
    110 V CC
    230...240 V CA 50/60 Hz
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    Commande manuelle et à distance
    type de signal de commande
    Impulsion
    fréquence de commutation
    5 commutations/minute
    100 commutations/jour
    durée de l'impulsion
    50 ms…1 s
    type de commande à distance
    Bouton-poussoir lumineux 3 mA
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    84 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    60 mm
    durée de vie électrique
    AC-22 : 100000 cycle
    AC-21 : 200000 cycle
    mode de raccordement
    Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5…4 mm² rigide
    Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5…4 mm² rigide avec embout de câble
    Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 1…4 mm² souple
    Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 1…4 mm² flexible avec virole
    Circuit de puissance : bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5…4 mm² rigide
    Circuit de puissance : bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5…4 mm² rigide avec embout de câble
    Circuit de puissance : bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5…4 mm² souple
    Circuit de puissance : bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5…4 mm² flexible avec virole
    longueur de dénudage des fils
    11 mm
    couple de serrage
    1 N.m
    compatibilité de gamme
    Acti 9 iATL24
    Acti 9 iATEt
    Acti 9 iATL4
    Acti 9 iATLc
    Acti 9 iATLc+s
    Acti 9 iATLm
    Acti 9 iATLs
    Acti 9 iATLz
    Acti 9 iETL iTL 16
    Acti 9 iATLc+c
    Environnement
    normes
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    certifications du produit
    CCC
    GOST
    labels qualité
    CEBEC
    IMQ
    KEMA
    NF
    VDE
    intensité sonore
    60 dB
    degré de protection IP
    IP20 avec ouverture se conformer à IEC 60529
    IP40 en enveloppe se conformer à IEC 60529
    degré de pollution
    3
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % ( 55 °C )
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.