Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 iTL
Image A9C34811

A9C34811

Green premium brand logo
Image A9C34811
A9C34811
Green premium brand logo

Acti9, iTLm télérupteur à commande par ordre maintenu 16A 1NO 230.240VCA 50-60Hz

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 87,29 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iTL
    Fonction produit
    Télérupteur
    Nom de l'appareil
    ITLm
    Fonction de l’appareil
    Commande à verrouillage
    Poles
    1P
    composition des pôles
    1 "F"
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    Type de réseau
    CA
    tension circuit de commande
    230...240 V CA 50/60 Hz
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    Type de commande
    Déconnexion de la bobine
    Commande manuelle et à distance
    type de signal de commande
    Maintenu
    fréquence de commutation
    5 commutations/minute
    100 commutations/jour
    Durée de l'impulsion
    50 ms…1 s
    type de commande à distance
    2 entrées pour interrupteur
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    84 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    60 mm
    endurance électrique
    AC-21: 200000 cycle
    AC-22: 100000 cycle
    mode de raccordement
    Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5…4 mm² rigide
    Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5…4 mm² rigide avec extrémité de câble
    Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 1…4 mm² souple
    Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 1…4 mm² flexible avec embout
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5…4 mm² rigide
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5…4 mm² rigide avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5…4 mm² souple
    Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5…4 mm² flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    11 mm
    Couple de serrage
    1 N.m
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 iATLs
    Acti 9 iETL iTL 16
    Environnement
    Normes
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    Certifications du produit
    CCC
    GOST
    Labels qualité
    KEMA
    VDE
    CEBEC
    NF
    IMQ
    Pression acoustique
    60 dB
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
    Degré de pollution
    3
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 ITL (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    597.7 KB
    zip
    568.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 10/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    597.7 KB
    zip
    568.5 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 288.1 KB
    Date 24/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C34811 : impulse relay iTLm - 1P - 1NO - 16A - coil 230...240 VAC 50/60Hz
    Description
    impulse relay iTLm - 1P - 1NO - 16A - coil 230...240 VAC 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    impulse relay iTLm - 1P - 1NO - 16A - coil 230...240 VAC 50/60Hz
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C34811 : impulse relay iTLm - 1P - 1NO - 16A - coil 230...240 VAC 50/60Hz
    Description
    impulse relay iTLm - 1P - 1NO - 16A - coil 230...240 VAC 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    impulse relay iTLm - 1P - 1NO - 16A - coil 230...240 VAC 50/60Hz
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C34811 : impulse relay iTLm - 1P - 1NO - 16A - coil 230...240 VAC 50/60Hz
    Description
    impulse relay iTLm - 1P - 1NO - 16A - coil 230...240 VAC 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    impulse relay iTLm - 1P - 1NO - 16A - coil 230...240 VAC 50/60Hz
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 129.2 KB
    Date 02/11/16
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 298.3 KB
    Date 11/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 216.2 KB
    Date 30/09/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /