France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 Reflex iC60
Image A9C52340
Ce produit n’est plus fabriqué

A9C52340

Image A9C52340
Ce produit n’est plus fabriqué
A9C52340

Acti9, Reflex iC60N disjoncteur à commande intégrée 40A 3P courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence A9C52340 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C62340
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
1
  • Principales
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    Distribution
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Reflex iC60
    Nom de l'appareil
    Reflex iC60N
    fonction produit
    Disjoncteur à commande intégrée
    description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    Complémentaires
    In courant assigné d'emploi
    40 A
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    codification du pouvoir de coupure
    N
    pouvoir de coupure
    20 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Contrôle à distance par commande permanente
    Par maneton
    Bouton ON/OFF
    Contrôle à distance par impulsion
    type de signal de commande
    Maintenu
    Impulsion
    signalisation locale
    LED clignotante: appareil en déclenchement
    LED rouge: défaut
    LED clignotante: appareil en surchauffe
    LED verte: appareil ON
    LED clignotante: appareil prêt
    tension circuit de commande
    230 V CA 50/60 Hz
    24 V CA 50/60 Hz
    48 V CA 50/60 Hz
    24 V CC
    48 V CC
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA à 50/60 Hz
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    11
    hauteur
    84 mm
    largeur
    99 mm
    profondeur
    77 mm
    couleur
    Blanc
    endurance mécanique
    50000 cycle
    endurance électrique
    AC-1: 50000 cycle CA 50 Hz
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    verrouillages optionnels
    Cadenas sur position OFF
    protection différentielle
    Bloc séparé
    accessoires associés
    Sans PLC
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    93 % à 40 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • néerlandais
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Reflex iC60 - Integrated remote control circuit breakers (Version 05)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Reflex iC60 Integrated Control Circuit Breaker - iC60 Circuit-Breakers - Reference Manual (Version 05)
    Disjoncteur à commande intégrée Reflex iC60 - Disjoncteurs iC60 - Manuel de référence (Version 05)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Reflex iC60N 3P; integrated control MCB
    CAD file (on TraceParts) for A9C52340: Reflex iC60N 40 A 3P curve C integrated control MCB (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /