Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 Reflex iC60
Image A9C52425
Ce produit n’est plus fabriqué

A9C52425

Green premium brand logo
Image A9C52425
Ce produit n’est plus fabriqué
A9C52425
Green premium brand logo

Acti9, Reflex iC60N disjoncteur à commande intégrée 25A 4P courbe C

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence A9C52425 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C62425
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
1
  • Principales
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Distribution
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Reflex iC60
    Nom de l'appareil
    Reflex iC60N
    Fonction produit
    Disjoncteur à commande intégrée
    Description des pôles
    4P
    nombre de pôles protégés
    4
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    Complémentaires
    [In] courant assigné d'emploi
    25 A
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Codification du pouvoir de coupure
    N
    Pouvoir de coupure
    20 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Contrôle à distance par impulsion
    Bouton ON/OFF
    Contrôle à distance par commande permanente
    type de signal de commande
    Maintenu
    Impulsion
    Signalisation locale
    LED clignotante: appareil prêt
    LED rouge: défaut
    LED verte: appareil ON
    LED clignotante: appareil en surchauffe
    LED clignotante: appareil en déclenchement
    tension circuit de commande
    230 V CA 50/60 Hz
    24 V CA 50/60 Hz
    48 V CA 50/60 Hz
    24 V CC
    48 V CC
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA à 50/60 Hz
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    13
    Hauteur
    84 mm
    Largeur
    117 mm
    Profondeur
    77 mm
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    50000 cycle
    Endurance électrique
    AC-1: 50000 cycle CA 50 Hz
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    Verrouillages optionnels
    Cadenas sur position OFF
    Protection différentielle
    Bloc séparé
    Accessoires associés
    Sans PLC
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    93 % à 40 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,793 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,930 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,110 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,660 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais4
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • néerlandais3
    • portugais3
    • russe3
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 05/04/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 01/10/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 01/10/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Reflex iC60N 4P; integrated control MCB
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.9 MB
    Date 14/11/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C52425 : Reflex iC60N 25 A 4P curve C integrated control MCB
    Description
    Reflex iC60N 25 A 4P curve C integrated control MCB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/08/20
    Description
    Reflex iC60N 25 A 4P curve C integrated control MCB
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C52425 : Reflex iC60N 25 A 4P curve C integrated control MCB
    Description
    Reflex iC60N 25 A 4P curve C integrated control MCB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/08/20
    Description
    Reflex iC60N 25 A 4P curve C integrated control MCB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.