Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 iC60 L-MA
Image A9C70134

A9C70134

Green premium brand logo
Image A9C70134
A9C70134
Green premium brand logo

Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 3P 4P 230VCA 50Hz

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 627,33 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Fonction produit
    Auxiliaire de réenclenchement automatique
    Nom de l'appareil
    ARA iC60
    composition de contacts de signalisation
    2 OF contacts sans tension
    tension circuit de signalisation
    24 V 10 mA CA/CC
    230 V 1 A AC
    Complémentaires
    type de commande
    Inhibition of automatism maintenu 230 V CA 50/60 Hz
    Ultimate reclosing impulsion 230 V CA 50/60 Hz
    courant en entrée
    5 mA
    durée de l'impulsion
    >= 200 ms télécommande
    temps de réponse
    < 500 ms
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA 50/60 Hz
    Puissance consommée en W
    2 W
    [Ui] tension d'isolement
    400 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    paramétrage
    Programme 1: 1 ré-enclenchement , cycle court <10 s avant fermeture /6 min vérification temps
    Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <10 s avant fermeture /2 min vérification temps
    Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <1 min avant fermeture /6 min vérification temps
    Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <3 min avant fermeture /6 min vérification temps
    Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <10 s avant fermeture /2 min vérification temps
    Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <1 min avant fermeture /6 min vérification temps
    Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <3 min avant fermeture /6 min vérification temps
    Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <10 s avant fermeture /2 min vérification temps
    Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <1 min avant fermeture /6 min vérification temps
    Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <3 min avant fermeture /8 min vérification temps
    Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <4 min avant fermeture /10 min vérification temps
    Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <5 min avant fermeture /12 min vérification temps
    signalisation locale
    Flash orange LED: non opérationnel
    Flash vert LED: opération normale
    Flash rouge LED: cycle de réenclenchement en cours
    Fixe rouge LED: réenclenchement automatique verrouillé
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Non
    pas de 9 mm
    7
    Hauteur
    93 mm
    Largeur
    63 mm
    Profondeur
    75,5 mm
    Poids du produit
    470 g
    Couleur
    Blanc
    durée de vie électrique
    5000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    Longueur de dénudage des fils
    10 mm pour bas connexionalimentation:
    10 mm pour bas connexionentrée:
    8 mm pour haut connexionsortie:
    Couple de serrage
    1 N.m alimentation:
    1 N.m entrée:
    0,7 N.m sortie:
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 iC60
    conformité
    4P iC60
    3P iC60
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Catégorie de surtension
    II
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    93 % à 40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français8
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 12/11/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 24/02/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 20/01/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9C70134: ARA auto recloser aux for iC60 3P-4P - 4 Prog (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9C70134: ARA auto recloser aux for iC60 3P-4P - 4 Prog (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    ARA Automatic Recloser Auxiliary for iC60 3-4P
    Fichiers dans le document
    zip
    690.5 KB
    pdf
    347.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 17/07/12
    Fichiers dans le document
    zip
    690.5 KB
    pdf
    347.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C70134 : Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 3P 4P 230VCA 50Hz
    Description
    Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 3P 4P 230VCA 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 3P 4P 230VCA 50Hz
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C70134 : Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 3P 4P 230VCA 50Hz
    Description
    Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 3P 4P 230VCA 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 3P 4P 230VCA 50Hz
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9C70134 : Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 3P 4P 230VCA 50Hz
    Description
    Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 3P 4P 230VCA 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 3P 4P 230VCA 50Hz
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 515 KB
    Date 22/11/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 401.7 KB
    Date 22/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.