France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 ARA
Image A9C70344

A9C70344

Image A9C70344
A9C70344

Acti9, ARA iID automatisme de réarmement pour inter différentiel 4P 230VCA 50Hz

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    570,31 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    fonction produit
    Auxiliaire de réenclenchement automatique
    Nom de l'appareil
    ARA iID
    composition de contacts de signalisation
    2 OF contacts sans tension
    tension circuit de signalisation
    24 V 10 mA CA/CC
    230 V 1 A AC
    Complémentaires
    type de commande
    Inhibition of automatism maintenu 230 V CA 50/60 Hz
    Ultimate reclosing impulsion 230 V CA 50/60 Hz
    courant en entrée
    5 mA
    durée de l'impulsion
    >= 200 ms télécommande
    temps de réponse
    < 500 ms
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA 50/60 Hz
    puissance consommée en W
    2 W
    [Ui] tension d'isolement
    400 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    paramétrage
    Programme 1: 15 ré-enclenchements, cycle long fixe
    signalisation locale
    Flash orange LED: non opérationnel
    Flash vert LED: opération normale
    Flash rouge LED: cycle de réenclenchement en cours
    Fixe rouge LED: réenclenchement automatique verrouillé
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Non
    pas de 9 mm
    7
    hauteur
    93 mm
    largeur
    63 mm
    profondeur
    75,5 mm
    poids du produit
    470 g
    couleur
    Blanc
    durée de vie électrique
    5000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    longueur de dénudage des fils
    Alimentation: 10 mm pour bas connexion
    Entrée: 10 mm pour bas connexion
    Sortie: 8 mm pour haut connexion
    couple de serrage
    Alimentation: 1 N.m
    Entrée: 1 N.m
    Sortie: 0,7 N.m
    compatibilité de gamme
    Acti 9 iID interrupteur différentiel
    conformité
    4P iID
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    II
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    93 % à 40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ARA iID - Acti 9 automatic reclosers for iID residual current circuit breakers (Version 02)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Automatisme de ré-enclenchement ARA iID - Interrupteurs différentiels iID - Manuel de Référence (Version 03)
    ARA iID Automatic Recloser - iID Residual Current Circuit Breakers - Reference Manual (Version 03)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ARA UP1 Automatic Recloser Auxiliary for iID 4P (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /