Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iC60 RCBO
Image A9D55432

A9D55432

Green premium brand logo
Image A9D55432
A9D55432
Green premium brand logo

Acti9 iC60 RCBO - disjoncteur differentiel - 4P - 32A - 300mA - C - 6kA - typeAC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 556,23 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iC60 RCBO
    Fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom de l'appareil
    IC60 RCBO
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    4P
    nombre de pôles protégés
    4
    In courant assigné d'emploi
    32 A
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Instantané
    Type
    Type AC
    Pouvoir de coupure
    6000 A Icn à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    6 kA Icu à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    Aptitude au sectionnement
    No conforming to IEC 60947-1
    Labels qualité
    KEMA-KEUR
    IMQ
    VDE
    NF
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    380...415 V CA 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ics] pouvoir de coupure de service
    6000 A 100 % Icn à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    6 kA 100 % Icu à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Idm 6000 A à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    classe de limitation
    1 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    [Ui] tension d'isolement
    500 V AC 50 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    courant de pointe
    250 A
    Coupure pleinement apparente
    Non
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Marche, Arrêt, déclencheur sur défaut
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: oui
    Bottom: biconnect
    pas de 9 mm
    8
    Hauteur
    86 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    78 mm
    Poids du produit
    423 g
    Couleur
    White
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    10000 cycles
    type de raccordement
    Tunnel type terminal top or bottom 1…35 mm² rigid
    Borne du type à cage haut ou bas1…25 mm² souple
    Tunnel type terminal top or bottom 1…25 mm² flexible with ferrule
    Longueur de dénudage des fils
    12 mm for top or bottom connection
    Couple de serrage
    2 N.m
    Protection différentielle
    Intégré
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    EN/IEC 61009-2-1
    Degré de protection IP
    IP40 (distribution enclosure) conforming to IEC 60529
    IP20 conforming to IEC 60529
    Catégorie de surtension
    III conforming to IEC 60364
    compatibilité électromagnétique
    8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61009-2-1
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % at 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    454 g
    Poids de l'emballage 2
    1,436 kg
    Poids de l'emballage 3
    9,329 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français8
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 414.8 KB
    Date 07/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 154.1 KB
    Date 15/09/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 10/06/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 176.6 KB
    Date 02/07/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9D55432 : Acti9 iC60 RCBO - disjoncteur differentiel - 4P - 32A - 300mA - C - 6kA - typeAC
    Description
    Acti9 iC60 RCBO - disjoncteur differentiel - 4P - 32A - 300mA - C - 6kA - typeAC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    Acti9 iC60 RCBO - disjoncteur differentiel - 4P - 32A - 300mA - C - 6kA - typeAC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9D55432 : Acti9 iC60 RCBO - disjoncteur differentiel - 4P - 32A - 300mA - C - 6kA - typeAC
    Description
    Acti9 iC60 RCBO - disjoncteur differentiel - 4P - 32A - 300mA - C - 6kA - typeAC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    Acti9 iC60 RCBO - disjoncteur differentiel - 4P - 32A - 300mA - C - 6kA - typeAC
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.