France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9 iC60 RCBO - disjoncteur differentiel - 4P - 16A - 30mA - C - 6kA -type Asi

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    655,82 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iC60 RCBO
    fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    nom de l'appareil
    IC60 RCBO
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nombre de pôles
    4P
    nombre de pôles protégés
    4
    courant nominal
    16 A
    type de réseau
    CA
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation du différentiel
    Instantané
    classe de différentiel
    Type A-SI
    pouvoir de coupure
    6000 A Icn à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    6 kA Icu à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Non se conformer à IEC 60947-1
    labels qualité
    IMQ
    KEMA-KEUR
    NF
    VDE
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    380...415 V CA 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    6000 A 100 % Icn à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    6 kA 100 % Icu à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Idm 6000 A à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    classe de limitation
    1 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    CA 50 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    coupure pleinement apparente
    Non
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Marche, Arrêt, déclencheur sur défaut
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    8
    hauteur
    86 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    78 mm
    poids
    423 g
    couleur
    Blanc
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle
    mode de raccordement
    Borne du type à cage haut ou bas1…35 mm² rigide
    Borne du type à cage haut ou bas1…25 mm² souple
    Borne du type à cage haut ou bas1…25 mm² flexible avec virole
    longueur de dénudage des fils
    12 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    2 N.m
    protection fuite à la terre
    Intégré
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-2
    EN/CEI 61009-2-1
    degré de protection IP
    IP40 (coffret de répartition) se conformer à IEC 60529
    IP20 se conformer à IEC 60529
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60364
    compatibilité électromagnétique
    Résistance d'impulsion 8/20 µs, 3000 A se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Licence KEMA iC60-RCBO 4P 6000A according to EN61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 (Version 1.0)
    Licence VDE iC60-RCBO 4P 6000A according to EN61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 (Version 1.0)
    Licence IMQ iC60-RCBO 4P 6000A according to EN61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 (Version 1.0)
    Certificate iC60-RCBO 3P/4P 6000A according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Acti9 IC60 N RCBO 4P (Version 1.0)
    Date 13/10/16
    Taille 1.2 MB
    Date 13/10/16
    Taille 375.2 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9D77416: Acti9 iC60 RCBO - 4P - 16 A - C Curve - 6000A/6kA - 30 mA - SI type (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate iC60 RCBO 2P 3P 4P miniature circuit breaker (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD16122101 for iC60 RCBO 2P/3P/4P 6kA/10kA (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.