Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iDD40
Image A9DK1720

A9DK1720

Green premium brand logo
Image A9DK1720
A9DK1720
Green premium brand logo

Acti9 iDD40K - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 4500A/4,5A 30mA type AC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 376,83 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti9
    Nom du produit
    Acti9 iDD40K
    Fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom de l'appareil
    IDD40K
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P + N
    nombre de pôles protégés
    3
    Position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    20 A
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    Type
    Type AC
    Pouvoir de coupure
    4500 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    4,5 kA Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V CA 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ics] pouvoir de coupure de service
    4500 A 100 % Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    4,5 kA 100 % Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Idm 3000 A à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    [Ui] tension d'isolement
    440 V CA 50 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Signalisation de défaut
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: dent
    pas de 9 mm
    10
    Hauteur
    93 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    73 mm
    Poids du produit
    500 g
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    20000 cycle
    Verrouillages optionnels
    Hermétique
    Dispositif de cadenassage
    type de raccordement
    Bornes type tunnel haut ou bas1…16 mm² rigide
    Bornes type tunnel haut ou bas1…10 mm² souple
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    Couple de serrage
    2 N.m haut ou bas
    Protection différentielle
    Intégré
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    EN/CEI 61009-2-1
    Certifications du produit
    CE
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,505 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,820 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,020 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,120 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français9
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 989.2 KB
    Date 01/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 177.7 KB
    Date 31/05/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.2 MB
    Date 14/02/18
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format dwg
    Taille 1.8 MB
    Date 14/02/18
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 106.7 KB
    Date 09/07/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9DK1720 : Acti9 iDD40K - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 4500A/4,5A 30mA type AC
    Description
    Acti9 iDD40K - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 4500A/4,5A 30mA type AC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Acti9 iDD40K - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 4500A/4,5A 30mA type AC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9DK1720 : Acti9 iDD40K - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 4500A/4,5A 30mA type AC
    Description
    Acti9 iDD40K - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 4500A/4,5A 30mA type AC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Acti9 iDD40K - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 4500A/4,5A 30mA type AC
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 382.6 KB
    Date 05/09/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.