Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iDT40 Contrôle, Commande et Signalisation
Image A9E18034

A9E18034

Green premium brand logo
Image A9E18034
A9E18034
Green premium brand logo

Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 23,84 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iPB
    Fonction produit
    Bouton-poussoir
    Nom de l'appareil
    IPB
    Normes
    IEC 60947-5-1
    CEI 60669-1
    Complémentaires
    Description des contacts
    1 "O"
    1 "F"
    [Ie] courant assigné d'emploi
    20 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    type de commande
    2 bouton-poussoir vert/rouge
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Partie supérieure: Clario
    Partie supérieure: Librio
    Partie supérieure: ProDis
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    82 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    71,5 mm
    Couleur
    Blanc
    Endurance électrique
    AC-22: 30000 cycle CA 50/60 Hz
    type de raccordement
    Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² rigide
    Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² souple
    Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² flexible avec embout
    Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² rigide
    Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² souple
    Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    9 mm
    Couple de serrage
    1 N.m
    Environnement
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -35…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,040 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,200 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 IPB 1NO-1NC DOUBLE PUSH BUTTON GRE (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    448.9 KB
    zip
    474.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 923.6 KB
    Date 09/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    448.9 KB
    zip
    474.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 106.6 KB
    Date 10/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9E18034 : Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA
    Description
    Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9E18034 : Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA
    Description
    Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9E18034 : Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA
    Description
    Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 424 KB
    Date 12/12/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.