France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iIL voyant lumineux double blanc/blanc 110...230VCA

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    33,74 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iLL
    fonction produit
    Éclairage pilote modulaire
    Nom de l'appareil
    IIL
    [Us] tension d'alimentation
    110...230 V CA à 50/60 Hz
    110...130 V CC
    Complémentaires
    fréquence de clignotement
    2 Hz
    indicator light
    2 LEDs blanc, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consumption 0,6 W)
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Partie supérieure: ProDis
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    82 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    69,5 mm
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    borne de raccordement auxiliaire
    Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 0,5 mm²
    Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm²
    Borne du type à cage 1 câble(s) souple 0,5 mm²
    Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm²
    Borne du type à cage 2 câble(s) flexible avec embout 2,5 mm²
    longueur de dénudage des fils
    9 mm
    couple de serrage
    1 N.m
    Environnement
    normes
    IEC 60947-5-1
    degré de protection IP
    IP2
    IPxx B
    degré de pollution
    3
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    INDICATOR LIGHT (Version 1.0)
    Date 22/01/19
    Taille 541.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - PUSHBUTTON (Version 2.0)
    Date 09/04/19
    Taille 424 KB
    ENVPEP110260EN (Version 1.0)
    Date 18/10/12
    Taille 402.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.