France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iRCP relais de contrôle de phase 400V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    289,57 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    nom du produit
    Act 9 iRC
    fonction produit
    Relais inverseur pour VMC
    Nom de l'appareil
    IRCP
    fonction de l’appareil
    Contrôle de phase
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    8 A à 250 V CA (cos Phi = 1)
    signalisation locale
    Led rouge pour défaut
    Il rapporte les pertes ou les inversions de phase
    Led verte de mise sous tension
    type de réglage
    Bouton rotatif: asymétrie
    Sélectionné par câblage: plage de mesure
    seuil de déclenchement
    5…25 % des tensions asymétrie des phases
    hystérésis
    5 %
    plage de temporistion
    0,3 s
    erreur de précision
    +/- 10 %
    [Us] tension d'alimentation
    400 V AC 50/60 Hz
    puissance consommée en VA maximale
    3 VA
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    88,1 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    67 mm
    poids du produit
    0,21 kg
    couleur
    Blanc
    type de raccordement
    Bornes type tunnel (haut ou bas) 6 câble(s) 1,5 mm² rigide
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    -5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • allemand
    • danois
    • italien
    • espagnol
    • suédois
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.0)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iRCP Relais de contrôle de phases (Version 02)
    Date 31/01/17
    Taille 224.8 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Control relay iRCP/iRCC 8A 2P (Version 1.0)
    Date 02/02/12
    Taille 426.8 KB
    Date 02/02/12
    Taille 1.2 MB
    Control relay iRCP/iRCC 8A 2P (Version 1.0)
    Date 31/01/12
    Taille 25.2 KB
    Date 31/01/12
    Taille 1.6 MB
    Date 31/01/12
    Taille 65.4 KB
    Date 31/01/12
    Taille 308.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9E21180: phase control relay iRCP - 8 A - 400 V 50/60Hz - 1 OC (Version 2.0)
    CONTROL RELAY 8A 2P UC (Version 1.0)
    Date 18/07/13
    Taille 653 KB
    Date 18/07/13
    Taille 465 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/06/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.