Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Relais Acti9 iR
Image A9E21181

A9E21181

Image A9E21181
A9E21181

Acti9, iRCI relais de contrôle d'intensité 0,15…1,5A ou 1…10A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 353,40 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Act 9 iRC
    Fonction produit
    Relais inverseur pour VMC
    Nom de l'appareil
    IRCI
    Fonction de l’appareil
    Relais de contrôle d'intensité
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    8 A à 250 V CA (cos Phi = 1)
    Signalisation locale
    Rapports si le seuil préréglé est atteint
    Led rouge pour défaut
    Led verte de mise sous tension
    type de réglage
    Sélectionné par câblage: plage de mesure
    Commutateur: surintensité
    Commutateur: sous-intensité
    seuil de déclenchement
    10...100 %
    Plage d'entrée analogique
    1 à 10 A CC
    0,15 à 1,5 A CC
    1 à 10 A CA
    0,15 à 1,5 A CA
    hystérésis
    5…50 %
    Plage de temporistion
    0,1…10 s
    erreur de précision
    +/- 10 %
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA à 50/60 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    3 VA
    Puissance dissipée en W
    2 W
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    88,1 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    67 mm
    Poids du produit
    215 g
    Couleur
    Blanc
    type de raccordement
    Bornes type tunnel6 câble(s) 1,5 mm² rigide
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    243 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,2 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    36
    Poids de l'emballage 2
    8,959 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français9
    • anglais5
    • allemand5
    • espagnol5
    • italien5
    • portugais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 292.8 KB
    Date 20/02/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CONTROL RELAY 8A 2P UC (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    465 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 10/07/13
    Fichiers dans le document
    zip
    465 KB
    Control relay iRCP/iRCC 8A 2P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.7 MB
    Date 27/01/12
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 2 MB
    Date 27/01/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9E21181 : A9E21181_REACH_DECLARATION
    Description
    A9E21181_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    A9E21181_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9E21181 : A9E21181_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9E21181_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    A9E21181_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9E21181 : A9E21181_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9E21181_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    A9E21181_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.