Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 iC60
Image A9F77616

A9F77616

Green premium brand logo
Image A9F77616
A9F77616
Green premium brand logo

Acti9, iC60N disjoncteur 1P+N 16A courbe C

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 77,90 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iC60
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    IC60N
    Description des pôles
    1P + N
    nombre de pôles protégés
    1
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    6000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    10 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    36 kA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icu à 100…133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à EN 60947-2
    Catégorie A se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60898-1
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60898-1
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Normes
    IEC 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    EN 60898-1
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    27 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    27 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    15 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 100…133 V CA 50/60 Hz
    15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 100…133 V CA 50/60 Hz
    6000 A 100 % se conformer à EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    6000 A 100 % se conformer à IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    classe de limitation
    3 se conformer à EN 60898-1
    3 se conformer à IEC 60898-1
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-2
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Signalisation de déclenchement
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: oui
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    78,5 mm
    Poids du produit
    0,25 kg
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle
    type de raccordement
    Terminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² rigide
    Terminal simple (haut ou bas) 1…16 mm² souple
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    Couple de serrage
    2 N.m haut ou bas
    protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP20 se conformer à EN 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN 60947-2
    3 se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie de surtension
    IV
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Température de fonctionnement
    -35…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues21
    • français17
    • anglais17
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 31/07/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 08/07/13
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 933.5 KB
    Date 05/01/10
    Fichiers dans le document
    ACTI9 IC60 2P
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 856.1 KB
    Date 28/02/12
    Fichiers dans le document
    CAD - Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    671.2 KB
    stp
    554.8 KB
    Description
    CAD of Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 28/02/12
    Fichiers dans le document
    zip
    671.2 KB
    stp
    554.8 KB
    Description
    CAD of Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    CAD for iC60 - miniature circuit breaker - 1P
    prp.document.label.format zip
    Taille 734.2 KB
    Date 06/02/12
    Fichiers dans le document
    Description
    CAD for iC60 - miniature circuit breaker - 1P
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.9 KB
    Date 10/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 10/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 506.2 KB
    Date 02/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 09/03/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 302.1 KB
    Date 24/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9F77616 : A9F77616_REACH_DECLARATION
    Description
    A9F77616_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/02/20
    Description
    A9F77616_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9F77616 : A9F77616_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9F77616_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/02/20
    Description
    A9F77616_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9F77616 : A9F77616_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9F77616_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/02/20
    Description
    A9F77616_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 303.4 KB
    Date 02/09/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.