France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iC60H disjoncteur 3P 1A courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    248,05 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction de l’appareil
    Distribution
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iC60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    IC60H
    description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    In courant assigné d'emploi
    1 A
    type de réseau
    CA
    CC
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    10000 A Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    15 kA Icu à <= 180 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu à 100…133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    A se conformer à EN 60947-2
    A se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60898-1
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60898-1
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    normes
    EN 60898-1
    IEC 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    labels qualité
    NF
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    70 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    70 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    70 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    70 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    7500 A 75 % se conformer à EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
    7500 A 75 % se conformer à IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
    70 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz
    70 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz
    50 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    50 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    15 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 125…180 V CC
    15 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 125…180 V CC
    classe de limitation
    3 se conformer à EN 60898-1
    3 se conformer à IEC 60898-1
    [Ui] tension d'isolement
    CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2
    CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-2
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Signalisation de déclenchement
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: oui
    pas de 9 mm
    6
    hauteur
    85 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    78,5 mm
    poids du produit
    0,375 kg
    couleur
    Blanc
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle
    type de raccordement
    Terminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² rigide
    Terminal simple (haut ou bas) 1…16 mm² souple
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    2 N.m haut ou bas
    protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    IP20 se conformer à EN 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à EN 60947-2
    3 se conformer à IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.0)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Licence IMQ for MCB iC60H CA03.00658 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684356A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684356B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (Version 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60H FR682569B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (Version 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60H CA03.00659 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60H CA03.00667 according to EN 60947-2 (Version 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40037984 according to EN 60947-2 (Version 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40035636 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60aNHL 40030278 according to EN 60947-2 (Version 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (Version 1.0)
    Licence AENOR for MCB iC60H_N 030-002253 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40029044 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (Version 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60H FR652075B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (Version 1.0)
    Licence NF for MCB iC60H 684356c according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 IC60 3P
    Date 13/03/14
    Taille 574.6 KB
    Date 13/03/14
    Taille 970.3 KB
    Date 13/03/14
    Taille 276.4 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9F84301: iC60H - miniature circuit breaker - 3P - 1A - C curve (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C_MA_ABS_iC60 (Version 1.0)
    Date 15/05/19
    Taille 1.2 MB
    C_MA_DNV-GL_iC60 (Version 1.0)
    Date 15/05/19
    Taille 506.2 KB
    C_MA_BV_iC60 (Version 1.0)
    Date 15/05/19
    Taille 416.9 KB
    C_MA_RINA_iC60 (Version 1.0)
    Date 16/05/19
    Taille 4.3 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU_DEC_iC60aNHL_FD16032918 (Version 1.0)
    Date 25/01/18
    Taille 1.4 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/06/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 220.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.