France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iC60L disjoncteur 1P 32A courbe Z

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    83,26 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction de l’appareil
    Distribution
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iC60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    IC60L
    description des pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    In courant assigné d'emploi
    32 A
    type de réseau
    CC
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    Z
    pouvoir de coupure
    15000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    20 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    36 kA Icu à 100…133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    70 kA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icu à 60...72 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    25 kA Icu à 12...60 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à EN 60947-2
    Catégorie A se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    normes
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    3 x In +/- 20 %
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    35 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    10 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    35 kA 50 % se conformer à IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    10 kA 50 % se conformer à IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    18 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 100…133 V CA 50/60 Hz
    18 kA 50 % se conformer à IEC 60947-2 - 100…133 V CA 50/60 Hz
    20 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 72 V CC
    20 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 72 V CC
    25 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 12...60 V CC
    25 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 12...60 V CC
    classe de limitation
    3 se conformer à EN 60898-1
    3 se conformer à IEC 60898-1
    [Ui] tension d'isolement
    CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2
    CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-2
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Signalisation de déclenchement
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: oui
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    85 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    78,5 mm
    poids du produit
    0,215 kg
    couleur
    Blanc
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle
    type de raccordement
    Terminal simple (haut ou bas) 1…35 mm² rigide
    Terminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² souple
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    3,5 N.m haut ou bas
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP20 se conformer à EN 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à EN 60947-2
    3 se conformer à IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Oui
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate for MCB iC60L FR652076B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (Version 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684357B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (Version 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60L FR684357A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60L FR682571B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 IC60 1P (Version 1.0)
    Date 05/04/17
    Taille 671.2 KB
    Date 05/04/17
    Taille 554.8 KB
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Version 1.0)
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for A9F92132: iC60L - miniature circuit breaker - 1P - 32A - Z curve (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C_MA_RINA_iC60 (Version 1.0)
    Date 16/05/19
    Taille 4.3 MB
    C_MA_DNV-GL_iC60 (Version 1.0)
    Date 16/05/19
    Taille 506.2 KB
    C_MA_ABS_iC60 (Version 1.0)
    Date 15/05/19
    Taille 1.2 MB
    C_MA_BV_iC60 (Version 1.0)
    Date 16/05/19
    Taille 416.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU_DEC_iC60aNHL_FD16032918 (Version 1.0)
    Date 15/05/19
    Taille 1.4 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Version 1.0)
    Date 01/04/19
    Taille 220.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.